Estas juntas universales telescópicas combinan las funciones de una junta universal y un eje telescópico. Esta juntas cuentan con dos yugos unidos por un eje telescópico que permite la desalineación angular y compensa los cambios de longitud. Permiten que la junta se expanda y retraiga para adaptarse a variaciones en la distancia entre los componentes unidos.
Están diseñadas para transferir presión y modificar la longitud al tiempo que se adaptan a pequeñas desalineaciones angulares entre los ejes de entrada y salida. Además, la velocidad de impulso de las juntas universales no debería superar 1000 rpm. Fabricadas para soportar cargas pesadas y ofrecer un rendimiento fiable en entornos difíciles.
Tienen un ángulo de flexión máximo de 45º por junta. Pueden insertarse y extraerse con herramientas específicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de maquinaria industrial y sistemas transportadores.
Material: Acero Código De La Serie: SRR3680
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 tol. H7 | Carrera L3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228,557 € - 285,6911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
170.0
|
450.0
|
620.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
172,6177 € - 215,7747 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
22.0
|
60.0
|
290.0
|
350.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
120,1907 € - 150,2358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
40.0
|
180.0
|
220.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
196,7918 € - 245,9846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
170.0
|
420.0
|
590.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
228,557 € - 285,6911 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
220.0
|
500.0
|
720.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
196,7918 € - 245,9846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
200.0
|
460.0
|
660.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
129,8727 € - 162,3383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
80.0
|
240.0
|
320.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
162,2971 € - 202,8688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
220.0
|
420.0
|
640.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
129,8727 € - 162,3383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
230.0
|
400.0
|
630.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
125,0111 € - 156,2613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
100.0
|
250.0
|
350.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
162,2971 € - 202,8688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.0
|
300.0
|
500.0
|
800.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
120,1907 € - 150,2358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
30.0
|
170.0
|
200.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
221,7075 € - 277,1318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
50.0
|
330.0
|
380.0
|
122.0
|
58.0
|
58.0
|
||
129,8727 € - 162,3383 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
16.0
|
130.0
|
300.0
|
430.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
116,0398 € - 145,0446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.0
|
30.0
|
160.0
|
190.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
116,0398 € - 145,0446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
60.0
|
180.0
|
240.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
126,3501 € - 157,9402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
14.0
|
250.0
|
400.0
|
650.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
112,6099 € - 140,7598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
10.0
|
30.0
|
140.0
|
170.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
196,7918 € - 245,9846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
25.0
|
100.0
|
350.0
|
450.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
142,964 € - 178,705 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
18.0
|
320.0
|
500.0
|
820.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar