Menu Search

Llaves Allen - En forma de S

En stock

Las claves hexagonales tienen varias denominaciones como llave allen y llave en L. Una sola llave es una varilla hexagonal en forma de L, aunque algunos juegos plegables tienen varillas rectas de varios tamaños que están unidas a un mango, que se asemeja a un cuchillo multiuso. Las llaves hexagonales se usan para apretar y aflojar los pernos de cabeza hueca.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaño de la llave Compra
0,228 € - 0,5039 € 21683 En stock
5.0 mm
0,1487 € - 0,3288 € 2470 En stock
4.0 mm
Llave Allen 5.0 mm Acero

10378595

Rango de precios
0,5039 € - 0,228 €

Niveles de existencias
21683 En stock
Atributos
  • Longitud del brazo
    20.0 mm
  • Tamaño de la llave
    5.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Finalizar
    Zincado
Llave Allen 4.0 mm Acero

10378588

Rango de precios
0,3288 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
2470 En stock
Atributos
  • Longitud del brazo
    20.0 mm
  • Tamaño de la llave
    4.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Tipo de impulso
    Forma hexagonal
  • Finalizar
    Zincado