Menu Search

Tornillos sin cabeza recubiertos de silicona

En stock

Los tornillos prisioneros recubiertos de silicona tienen una forma única que permite sujetarlos o conectarlos con seguridad sin necesidad de utilizar una tuerca. Está totalmente roscado y encaja en los orificios roscados y hembra existentes. Fácil de colocar y retirar con una llave hexagonal (no suministrada).

  • Un tornillo sin cabeza es una solución de fijación atornillable que suele usarse para unir un componente a otro de manera segura. Tienen un diseño único que les permite facilitar el agarre o la unión segura sin utilizar una tuerca; esto difiere de un conjunto estándar de perno y tornillo.
  • Totalmente roscados y pueden introducirse en orificios de acople y roscados existentes.
  • Ideales para usar en aplicaciones de enmascaramiento.
Material: Silicona Color: Negro, Azul, Amarillo, Rojo Código De La Serie: SRF0066

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H Medida de la rosca Inclinación/TPI Color Longitud de la rosca Estándar de rosca Compra
1,41 € - 1,4843 € 668 En stock
35.0 mm
M18
2.5 mm
Amarillo
25.0 mm
Rosca métrica
1,7565 € - 1,8491 € 3556 En stock
30.0 mm
M20
2.5 mm
Azul
15.0 mm
Rosca métrica
2,3465 € - 2,4691 € 1940 En stock
33.0 mm
M24
3.0 mm
Negro
20.0 mm
Rosca métrica
1,058 € - 1,1129 € 2248 En stock
30.0 mm
M16
2.0 mm
Rojo
20.0 mm
Rosca métrica
N/A 35.0 mm Amarillo

10354933

Rango de precios
1,4843 € - 1,41 €

Niveles de existencias
668 En stock
Atributos
  • H
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Inclinación/TPI
    2.5 mm
N/A 30.0 mm Azul

10354940

Rango de precios
1,8491 € - 1,7565 €

Niveles de existencias
3556 En stock
Atributos
  • H
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Inclinación/TPI
    2.5 mm
N/A 33.0 mm Negro

10354957

Rango de precios
2,4691 € - 2,3465 €

Niveles de existencias
1940 En stock
Atributos
  • H
    33.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Inclinación/TPI
    3.0 mm
N/A 30.0 mm Rojo

10354926

Rango de precios
1,1129 € - 1,058 €

Niveles de existencias
2248 En stock
Atributos
  • H
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Inclinación/TPI
    2.0 mm