Adecuados para aplicaciones donde el espacio es limitado y la flexibilidad y apariencia son importantes. Rápida y fácil de instalar sin herramientas. Estanco al polvo y fácil montaje. Apto para orificios sin rosca.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio del panel compatible | Diámetro del inserto | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
0,7416 € - 0,7814 € | 284 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6027 € - 0,6339 € | 70 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2572 € - 1,3239 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
1,1904 € - 1,2528 € | 1591 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
1,4207 € - 1,4961 € | 21548 En stock |
|
|
||
1,4207 € - 1,4961 € | 2996 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,2487 € - 1,3151 € | 98 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,6985 € - 0,7351 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
1,3863 € - 1,4595 € | 1978 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1603 € - 1,2205 € | 507 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,128 € - 1,1861 € | 4518 En stock |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,3863 € - 1,4595 € | 1769 En stock |
|
|
||
1,3863 € - 1,4595 € | 4246 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,1603 € - 1,2205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar