Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro general | Altura de la base | Carga máxima | Longitud de la rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112,3627 € - 118,2852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
44,0762 € - 46,3912 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
69,7619 € - 73,4287 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar