10275108
493890
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 19,4494 € |
50 + | 18,4812 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Estilo del asa | Brazo angulado |
Diámetro de la base | 13.5 mm |
Diámetro de la base | 0.531 in |
Altura del cuerpo | 31.5 mm |
Altura del cuerpo | 1.24 in |
Longitud del asa | 2.559 in |
Longitud del asa | 65.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.969 in |
Longitud de la rosca | 50.0 mm |
Material completo | Zinc fundido |
Medida de la rosca | M8 |
Código de material | 7907000090 |
Altura general | 1.969 in |
Altura general | 50.0 mm |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar