Los mangos de fijación hembra ahusados funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango cónico permite un posicionamiento cómodo para obtener un máximo apoyo cuando se monte en aplicaciones roscadas macho.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura del cuerpo | Medida de la rosca | Color | Radio del asa | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0593 € - 5,3281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,2876 € - 10,8294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
10,371 € - 10,9169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,0264 € - 5,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Gris
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,1881 € - 5,4569 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5,0593 € - 5,3281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
13,6485 € - 14,3695 € | 20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Negro
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
4,1509 € - 9,1773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Negro; Rojo
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
10,2876 € - 10,8294 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Rojo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1659 € - 1,2267 € | 1100 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Naranja
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
1,3812 € - 1,4533 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Negro; Rojo
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
2,0981 € - 2,2083 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Naranja
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
2,0981 € - 2,2083 € | 1770 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
Naranja
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
4,1509 € - 9,1773 € | 1513 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Naranja
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
13,6485 € - 14,3695 € | 8 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Negro
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
10275009 | 8,2667 € - 8,7076 € | 24 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
Negro
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
5,0264 € - 5,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10,371 € - 10,9169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,0264 € - 5,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negro
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5,0593 € - 5,3281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Negro
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar