Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
3,4762 € - 3,6595 € 656 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 564 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 118 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 20 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 225 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,2405 € - 4,4557 € 27 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € 82 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 648 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 45 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 580 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
43.0 mm
63.0 mm
14,1542 € - 14,9071 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
69.0 mm
92.0 mm
4,2405 € - 4,4557 € 16 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,0365 € - 4,2405 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 276 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 100 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
55,0432 € - 121,6842 € 19 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
32.5 mm
44.0 mm
  • de 6
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Negro

10190241

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
656 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

10190333

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
564 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Negro

10190326

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Negro

10190470

Rango de precios
4,2837 € - 4,0798 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negro

10190302

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Negro

10190401

Rango de precios
4,2405 € - 4,0365 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Negro

10190555

Rango de precios
4,4557 € - 4,2405 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Negro

10190425

Rango de precios
4,2405 € - 4,0365 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negro

10190296

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
648 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negro

10190272

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Negro

10190289

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Negro

10190494

Rango de precios
4,2837 € - 4,0798 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M12 40.0 mm

10268605

Rango de precios
14,9071 € - 14,1542 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    43.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    18.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Negro

10190586

Rango de precios
4,4557 € - 4,2405 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Negro

10190456

Rango de precios
4,2405 € - 4,0365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190043

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Negro

10190531

Rango de precios
4,2837 € - 4,0798 €

Niveles de existencias
276 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190036

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285626

Rango de precios
121,6842 € - 55,0432 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190203

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm