Menu Search

Palancas de fijación - Mango en forma de lágrima/Espárrago roscado

En stock

Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
114 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Altura general Radio del asa Compra
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € 458 En stock
M5
30.0 mm
30.0 mm
50,6317 € - 53,3004 € 4 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
4,0798 € - 4,2837 € 28 En stock
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,5195 € - 3,7028 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
30.0 mm
30.0 mm
8,0834 € - 8,5036 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
10268544 10,3329 € - 10,8819 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
58.0 mm
78.0 mm
4,7575 € - 5,0047 € 560 En stock
M6
37.0 mm
42.0 mm
68,7679 € - 72,3842 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
58.0 mm
78.0 mm
6,318 € - 6,6414 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
53,8278 € - 56,6592 € 8 En stock
M8
50.0 mm
65.0 mm
96,0207 € - 101,0697 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
69.0 mm
92.0 mm
71,6159 € - 158,3316 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
58.0 mm
78.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 28 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 8 En stock
M6
32.5 mm
44.0 mm
137,611 € - 144,8447 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
79.0 mm
108.0 mm
4,7575 € - 5,0047 € 270 En stock
M5
37.0 mm
42.0 mm
8,7292 € - 9,1917 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
50.0 mm
65.0 mm
10285671 78,6611 € - 173,8743 € 6 En stock
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • de 6
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190012

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190098

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190081

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Naranja
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285596

Rango de precios
53,3004 € - 50,6317 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Mangos de fijación macho 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Negro

10190548

Rango de precios
4,2837 € - 4,0798 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Rojo
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    37.5 mm
Mangos de fijación macho 37.5 mm M5 GF PA Negro

10190050

Rango de precios
3,7028 € - 3,5195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 20.0 mm

10268476

Rango de precios
8,5036 € - 8,0834 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro del cuerpo
    13.5 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M10 40.0 mm

10268544

Rango de precios
10,8819 € - 10,3329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    36.0 mm
  • Diámetro del cuerpo
    15.7 mm
Asas de fijación hembra 42.0 mm M6 GF PA Negro

10268643

Rango de precios
5,0047 € - 4,7575 €

Niveles de existencias
560 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Material roscado
    Acero
Palanca de sujeción 78.0 mm Espárrago roscado M8 Natural

10285503

Rango de precios
72,3842 € - 68,7679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    36.0 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 25.0 mm Negro

10268797

Rango de precios
6,6414 € - 6,318 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
Palanca de sujeción 65.0 mm M8 Acero inoxidable Gris

10285619

Rango de precios
56,6592 € - 53,8278 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Palanca de sujeción 92.0 mm Espárrago roscado M10 Natural

10285527

Rango de precios
101,0697 € - 96,0207 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    43.0 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm M10 Acero inoxidable Gris

10285640

Rango de precios
158,3316 € - 71,6159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Negro

10190258

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Mangos de fijación macho 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Negro

10190210

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Tecnopolímero con fibra de vidrio
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    29.5 mm
Palanca de sujeción 108.0 mm Espárrago roscado M12 Natural

10285541

Rango de precios
144,8447 € - 137,611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable
  • Altura de la base
    51.0 mm
Asas de fijación hembra 42.0 mm M5 GF PA Negro

10268636

Rango de precios
5,0047 € - 4,7575 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Negro
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida 6.6 con fibra de vidrio
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Material roscado
    Acero
Palanca de sujeción 65.0 mm Espárrago roscado M8 50.0 mm

10268513

Rango de precios
9,1917 € - 8,7292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material completo
    Zinc fundido
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero
  • Altura de la base
    31.5 mm
  • Diámetro del cuerpo
    13.5 mm
Palanca de sujeción 78.0 mm M10 Acero inoxidable Gris

10285671

Rango de precios
173,8743 € - 78,6611 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Color del botón
    Gris
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Material roscado
    Acero inoxidable