Los mangos de fijación con leva y rosca externa permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. El mango levemente arqueado ofrece un agarre cómodo mientras que el espárrago con rosca externa puede ajustarse con facilidad.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7736 € - 10,2897 € | 50 En stock |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
38,0688 € - 40,0773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
15,2852 € - 16,0783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fijación atornillable
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
37,389 € - 82,6678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
38,0585 € - 84,1407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
25,2813 € - 26,6203 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
25,3483 € - 26,6821 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
30,8485 € - 68,186 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
31,0287 € - 32,6664 € | 4 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
40,7262 € - 42,8686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.697 in
68.5 mm
|
||
6,6414 € - 6,9967 € | 542 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
15,7693 € - 16,5933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
38,0585 € - 84,1407 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
10,0311 € - 10,5585 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Espárrago roscado
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
21,1356 € - 22,2583 € | 202 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fijación atornillable
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
39,1812 € - 86,6127 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fijación atornillable
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
7,2656 € - 7,6529 € | 110 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Espárrago roscado
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
38,0688 € - 40,0773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6 X 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
36,8328 € - 38,7692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fijación atornillable
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar