Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los mangos de fijación con leva y rosca interna permiten un ajuste o afloje rápido sin usar herramientas, así como ajustes precisos en el proceso de sujeción. Si suelta el mango, la palanca se extrae para el ajuste o afloje mientras que el inserto o espárrago permanecen fijos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro del cuerpo | Tipo de montaje | Material completo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9892 € - 15,7719 € | 696 En stock |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 35,5265 € - 37,3936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 24,171 € - 25,4509 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 21,2672 € - 22,3832 € | 4 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 21,5053 € - 22,6371 € | 189 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 14,894 € - 15,6767 € | 72 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 6,8207 € - 7,1857 € | 6 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rosca interna
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
||
| 27,9156 € - 61,7126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 8,2022 € - 8,6327 € | 80 En stock |
M8
|
0.728 in
18.5 mm
|
Rosca interna
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
||
| 19,2627 € - 20,2888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 6,8207 € - 7,1857 € | 20 En stock |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rosca interna
|
Poliamida con fibra de vidrio
|
||
| 13,3284 € - 14,0266 € | 385 En stock |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 27,9156 € - 61,7126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 16,724 € - 17,602 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rosca interna
|
Tecnopolímero con base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
|
||
| 35,5265 € - 37,3936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rosca interna
|
Zinc fundido
|
||
| 4,283 € - 4,5094 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Blind Hole
|
Tecnopolímero reforzado con base de fibra de vidrio
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Rosca interna
|
Poliamida;Zinc fundido
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.063 in
27.0 mm
|
Espárrago roscado
|
Poliamida; Zinc fundido; Acero inoxidable AISI 303
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar