Menu Search

Pasacables abiertos estándar

En stock

Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.

Código De La Serie: SR1700

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
264 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro general Color Material Diámetro del orificio Diámetro interior Grosor del panel Altura general Compra
0,0718 € - 0,0756 € 22998 En stock
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
10284681 0,0895 € - 0,0942 € 44003 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0883 € - 0,093 € 14201 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
10284780 0,0999 € - 0,1052 € 8508 En stock
18.0 mm
Negro
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3906 € - 0,4112 € 24025 En stock
21.5 mm
Negro
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0738 € - 0,0776 € 11350 En stock
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284773 0,0961 € - 0,1012 € 10748 En stock
18.0 mm
Negro
EPDM
14.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1021 € - 0,1074 € 19464 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,8201 € - 0,8633 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.3 mm
Negro
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0562 € - 0,1244 € 23000 En stock
14.2 mm
Negro
TPE/TPV - PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,0572 € - 0,0603 € 1848 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,0705 € - 0,0742 € 42298 En stock
11.0 mm
Negro
PVC
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,1039 € - 0,1096 € 8143 En stock
20.0 mm
Negro
PVC
15.0 mm
11.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1792 € - 0,1888 € 7628 En stock
27.0 mm
Negro
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
0,0453 € - 0,0477 € 500 En stock
8.0 mm
Negro
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,0837 € - 0,0879 € 37057 En stock
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0824 € - 0,0866 € 5000 En stock
14.0 mm
Negro
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,081 € - 0,0853 € 24811 En stock
16.0 mm
Negro
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284827 0,129 € - 0,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,1238 € - 0,1304 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
EPDM
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
  • de 14
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284605

Rango de precios
0,0756 € - 0,0718 €

Niveles de existencias
22998 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284681

Rango de precios
0,0942 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
44003 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

10284643

Rango de precios
0,093 € - 0,0883 €

Niveles de existencias
14201 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10284780

Rango de precios
0,1052 € - 0,0999 €

Niveles de existencias
8508 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm
Pasacables 12.6 mm 16.8 mm 21.5 mm 1.6 mm

10155752

Rango de precios
0,4112 € - 0,3906 €

Niveles de existencias
24025 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.4 mm
  • Diámetro general
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    12.6 mm
  • Diámetro del orificio
    16.8 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284629

Rango de precios
0,0776 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
11350 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 11.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10284773

Rango de precios
0,1012 € - 0,0961 €

Niveles de existencias
10748 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    18.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    14.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284711

Rango de precios
0,1074 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
19464 En stock
Atributos
  • Altura general
    9.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
Pasacables 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155660

Rango de precios
0,8633 € - 0,8201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    31.3 mm
  • Diámetro interior
    18.6 mm
  • Diámetro del orificio
    24.8 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089651

Rango de precios
0,1244 € - 0,0562 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.8 mm
  • Diámetro general
    14.2 mm
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro del orificio
    11.0 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
Pasacables 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284056

Rango de precios
0,0603 € - 0,0572 €

Niveles de existencias
1848 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284049

Rango de precios
0,0742 € - 0,0705 €

Niveles de existencias
42298 En stock
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    11.0 mm
  • Diámetro interior
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio
    8.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 1.0 mm

10284254

Rango de precios
0,1096 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
8143 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    15.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284339

Rango de precios
0,1888 € - 0,1792 €

Niveles de existencias
7628 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    27.0 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro del orificio
    22.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284414

Rango de precios
0,0477 € - 0,0453 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Altura general
    4.0 mm
  • Diámetro general
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.0 mm
  • Diámetro del orificio
    5.0 mm
  • Grosor del panel
    1.0 mm
Pasacables 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Rango de precios
0,0879 € - 0,0837 €

Niveles de existencias
37057 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284575

Rango de precios
0,0866 € - 0,0824 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Altura general
    6.5 mm
  • Diámetro general
    14.0 mm
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio
    10.0 mm
  • Grosor del panel
    1.5 mm
Pasacables 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284742

Rango de precios
0,0853 € - 0,081 €

Niveles de existencias
24811 En stock
Atributos
  • Altura general
    7.0 mm
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio
    12.0 mm
  • Grosor del panel
    2.0 mm
Pasacables 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10284827

Rango de precios
0,1362 € - 0,129 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    9.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    15.0 mm
  • Grosor del panel
    4.0 mm
Pasacables 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284810

Rango de precios
0,1304 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    8.0 mm
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Diámetro interior
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio
    15.0 mm
  • Grosor del panel
    3.0 mm