Menu Search

Pasacables de tornillo

En stock

Los separadores aislantes de circuito impreso ofrecen una fijación rápida y segura de paneles o PCB. Disponible en tres tipos diferentes: estándar, pata plegable y sellado.

Código De La Serie: SR2762

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
61 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tamaños de rosca compatibles Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Medida del orificio Rango de grosor del panel Compra
0,1376 € - 0,1449 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
0,0712 € - 0,075 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
10307250 0,1246 € - 0,1312 € 8895 En stock
0.8 mm
0,0997 € - 0,1231 € 2950 En stock
1.6 mm
0,0792 € - 0,0978 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
0,0916 € - 0,1007 € 2099 En stock
7.8 mm
0,3023 € - 0,3182 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
0,1105 € - 0,1164 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.9 mm
0,0725 € - 0,0762 € 919 En stock
1.3 mm
0,0898 € - 0,0946 € 3100 En stock
1.3 mm
0,1574 € - 0,1732 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
0,0725 € - 0,0762 € 9000 En stock
2.0 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
0,0712 € - 0,075 € 1000 En stock
2.0 mm
0,1181 € - 0,1299 € 1000 En stock
0.9 mm
0,1104 € - 0,1161 € 2000 En stock
1.1 mm
0,0725 € - 0,0762 € 2000 En stock
0.8 mm
0,1525 € - 0,1605 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
0,1309 € - 0,1379 € 6892 En stock
3.2 mm
0,0725 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
  • de 4
Tuerca de metal para láminas 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

10307571

Rango de precios
0,1449 € - 0,1376 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    6.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307380

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud general
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275-0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307250

Rango de precios
0,1312 € - 0,1246 €

Niveles de existencias
8895 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    8.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307489

Rango de precios
0,1231 € - 0,0997 €

Niveles de existencias
2950 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    12.1 mm
  • Longitud general
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 Nylon 6/6

10307717

Rango de precios
0,0978 € - 0,0792 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    11.9 mm
  • Longitud general
    12.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 Nylon 6/6

10307342

Rango de precios
0,1007 € - 0,0916 €

Niveles de existencias
2099 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    14.9 mm
  • Altura de la cabeza
    7.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 Nylon 6/6

10307748

Rango de precios
0,3182 € - 0,3023 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    12.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10307588

Rango de precios
0,1164 € - 0,1105 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    13.0 mm
  • Longitud general
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 Nylon 6/6

10307533

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
919 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    5.5 mm
  • Longitud general
    6.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307595

Rango de precios
0,0946 € - 0,0898 €

Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.9 mm
  • Longitud general
    8.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 Nylon 6/6

10307731

Rango de precios
0,1732 € - 0,1574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307694

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    12.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10307540

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    10.3 mm
  • Longitud general
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in Nylon 6/6

10307458

Rango de precios
0,075 € - 0,0712 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    13.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.275 in 4.8 mm 6.4 mm #4 Nylon 6/6

10307649

Rango de precios
0,1299 € - 0,1181 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    10.8 mm
  • Altura de la cabeza
    0.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 Nylon 6/6

10307410

Rango de precios
0,1161 € - 0,1104 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.7 mm
  • Longitud general
    9.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.250 - 0.250 in 0.8 mm 1.5 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307335

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    10.3 mm
  • Longitud general
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 Nylon 6/6

10307496

Rango de precios
0,1605 € - 0,1525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.5 mm
  • Longitud general
    9.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

10307274

Rango de precios
0,1379 € - 0,1309 €

Niveles de existencias
6892 En stock
Atributos
  • Medida de la cabeza
    9.5 mm
  • Longitud general
    11.3 mm
  • Altura de la cabeza
    3.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2
Tuerca de metal para láminas 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10307311

Rango de precios
0,0762 € - 0,0725 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la cabeza
    15.9 mm
  • Longitud general
    10.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-2