Menu Search

Pasadores XYZ Xpansion - Ajuste a presión

En producción

Estos pasadores XYZ Xpansion, también conocidos como pasadores a presión, presentan un diseño único que permite un posicionamiento exacto y repetibilidad al tiempo que proporciona fuertes presiones de fijación para fijar piezas en un diámetro interior.

La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje al tiempo que proporciona el espacio adecuado durante la carga y descarga de la pieza de trabajo. Además, el ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.

Son fáciles de instalar a presión en un orificio taladrado con precisión con un orificio roscado en el medio para que puede acoplarse un tornillo ahusado; una vez en su lugar, se expande para formar un ajuste estanco y seguro. Ofrece una solución de bajo coste para lápidas, operaciones de eyección de agua a presión, cuadros y placas de fijación, así como otras aplicaciones en fabricación de electrónica, maquinaria industrial y dispositivos médicos.

  • La parte superior del pasador se ha ahusado levemente para optimizar el contacto en línea en el orificio de montaje.
  • El ajuste a presión mantiene los pasadores en su lugar incluso bajo vibración o estrés dinámico.
  • Se utilizan en fabricación de equipo electrónicos, maquinaria industrial y dispositivos médicos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SR12058

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
8 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 +0.00|-0.025 Material d1 min h2 h1 h3 l1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
Acero
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
Acero inoxidable
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
Acero inoxidable
7.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Acero inoxidable
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0
Acero
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0
Acero
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0
Acero
7.5
2.7
19.0
6.4
22.0
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0
Acero inoxidable
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
Pasador XYZ Xpansion 16.0 6.0 13.0 Acero

20265786


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
Pasador XYZ Xpansion 22.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20265601


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Pasador XYZ Xpansion 22.0 10.0 19.0 Acero inoxidable

20265618


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Pasador XYZ Xpansion 22.0 16.0 19.0 Acero inoxidable

20265595


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Pasador XYZ Xpansion 22.0 16.0 19.0 Acero

20266455


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Pasador XYZ Xpansion 22.0 12.0 19.0 Acero

20266448


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
Pasador XYZ Xpansion 22.0 10.0 19.0 Acero

20266431


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    2.7
Pasador XYZ Xpansion 16.0 6.0 13.0 Acero inoxidable

20265625


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0