Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
18,952 € - 27,0787 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
27,6246 € - 39,4593 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
68,4126 € - 97,7367 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
46,0204 € - 65,7449 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
32,0021 € - 45,7217 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
24,1226 € - 34,4535 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
45,938 € - 65,6213 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
18,3443 € - 26,2032 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
56,753 € - 81,0713 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
14,4097 € - 20,5897 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
97,2526 € - 138,9264 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
55,2698 € - 78,9495 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
37,0594 € - 52,942 € Solicite el plazo de entrega aquí
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
170,1457 € - 243,0697 € Solicite el plazo de entrega aquí
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Circular Flange
141,0173 € - 201,4577 € Solicite el plazo de entrega aquí
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
22,7218 € - 32,4656 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
30,694 € - 43,8471 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
30,4983 € - 43,569 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
67,6195 € - 96,6037 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
15,9856 € - 22,8351 € Solicite el plazo de entrega aquí
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal Square Flange 20.0 32.0 45.0 Acero

20156725

Rango de precios
27,0787 € - 18,952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Acero

20156169

Rango de precios
39,4593 € - 27,6246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156213

Rango de precios
97,7367 € - 68,4126 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156190

Rango de precios
65,7449 € - 46,0204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Acero

20156237

Rango de precios
45,7217 € - 32,0021 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Brida cuadrada 12.0 22.0 57.0 Acero

20156626

Rango de precios
34,4535 € - 24,1226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero

20156305

Rango de precios
65,6213 € - 45,938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 20.0 32.0 45.0 Acero

20156206

Rango de precios
26,2032 € - 18,3443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156145

Rango de precios
81,0713 € - 56,753 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Acero

20156077

Rango de precios
20,5897 € - 14,4097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156282

Rango de precios
138,9264 € - 97,2526 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156251

Rango de precios
78,9495 € - 55,2698 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 45.0 Acero inoxidable

20156183

Rango de precios
52,942 € - 37,0594 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal 60.0 90.0 211.0 Acero

20156404

Rango de precios
243,0697 € - 170,1457 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Pasacable de bola lineal 50.0 75.0 192.0 Acero

20156381

Rango de precios
201,4577 € - 141,0173 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Acero

20156107

Rango de precios
32,4656 € - 22,7218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156060

Rango de precios
43,8471 € - 30,694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 36.0 Acero inoxidable

20156114

Rango de precios
43,569 € - 30,4983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 16.0 26.0 70.0 Acero inoxidable

20156664

Rango de precios
96,6037 € - 67,6195 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Acero

20156138

Rango de precios
22,8351 € - 15,9856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5