Menu Search

Pasamuros de bola lineal con brida

En stock

Estos pasamuros de bola lineal con brida se utilizan en aplicaciones de movimiento lineal para proporcionar un movimiento suave y preciso a lo largo de un eje lineal. Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo. La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos. En los pasamuros de bola lineal con brida larga, la mayor longitud les confiere mayor capacidad de carga y mayor estabilidad en comparación con los mismos pasamuros de bola de tamaño estándar.

Presentan una fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, ya que los pasamuros de bola distribuyen la carga de manera uniforme a lo largo del pasamuros, lo que minimiza la concentración de tensiones y alarga la vida útil del sistema.

Puede soportar temperaturas de entre -20 ºC y +80 ºC y es ideal para aplicaciones como sistemas de automoción, máquinas CNC, sistemas de montaje y procesos de fabricación.

  • Fricción baja para reducir el desgaste, además de una capacidad de carga elevada, lo que minimiza la concentración de tensiones.
  • Compuestos por una carcasa con una fila de 4-6 circuitos de bola redondos alojados en un receptáculo.
  • La brida de montaje permite que el pasamuros se monte fácilmente en una superficie con pernos o tornillos.
Material: Acero, Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
109 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Compra
54,7651 € - 78,2285 € Solicite el plazo de entrega aquí
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
31,9506 € - 45,6496 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
35,6998 € - 50,9953 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
75,2621 € - 107,5114 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
33,3617 € - 47,6581 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
24,1226 € - 34,4535 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
144,7047 € - 206,721 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
51,4176 € - 73,4596 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
81,2464 € - 116,0604 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
20.0
32.0
80.0
Square Flange
61,9236 € - 88,4564 € Solicite el plazo de entrega aquí
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
67,7946 € - 96,8509 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0
14.0
50.0
75.0
100.0
Square Flange
19,1477 € - 27,3568 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
47,2873 € - 67,5577 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
46,8032 € - 66,8676 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
26,4916 € - 37,8422 € Solicite el plazo de entrega aquí
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
14,2758 € - 20,394 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.5
8.0
10.0
19.0
29.0
Square Flange
16,3564 € - 23,3604 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
13,5548 € - 19,364 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
18,4885 € - 26,4092 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
233,9439 € - 334,2041 € Solicite el plazo de entrega aquí
134.0
11.0
60.0
90.0
211.0
Square Flange
  • de 6
Pasacable de bola lineal Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Acero

20156350

Rango de precios
78,2285 € - 54,7651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Pasacable de bola lineal Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Acero

20156329

Rango de precios
45,6496 € - 31,9506 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156589

Rango de precios
50,9953 € - 35,6998 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 58.0 Acero inoxidable

20156787

Rango de precios
107,5114 € - 75,2621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 20.0 32.0 80.0 Acero

20156756

Rango de precios
47,6581 € - 33,3617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Brida cuadrada 12.0 22.0 57.0 Acero

20156626

Rango de precios
34,4535 € - 24,1226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 25.0 40.0 112.0 Acero inoxidable

20156817

Rango de precios
206,721 € - 144,7047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 40.0 62.0 80.0 Acero

20156879

Rango de precios
73,4596 € - 51,4176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Pasacable de bola lineal 20.0 32.0 80.0 Acero inoxidable

20156732

Rango de precios
116,0604 € - 81,2464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acero

20156831

Rango de precios
88,4564 € - 61,9236 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 50.0 75.0 100.0 Acero

20156893

Rango de precios
96,8509 € - 67,7946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Pasacable de bola lineal Square Flange 8.0 16.0 45.0 Acero

20156985

Rango de precios
27,3568 € - 19,1477 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 25.0 40.0 112.0 Acero

20156824

Rango de precios
67,5577 € - 47,2873 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Pasacable de bola lineal 8.0 16.0 45.0 Acero inoxidable

20156961

Rango de precios
66,8676 € - 46,8032 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal 12.0 22.0 32.0 Acero inoxidable

20156053

Rango de precios
37,8422 € - 26,4916 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 10.0 19.0 29.0 Acero

20157487

Rango de precios
20,394 € - 14,2758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Pasacable de bola lineal 10.0 19.0 29.0 Acero inoxidable

20157500

Rango de precios
23,3604 € - 16,3564 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal Circular Flange 10.0 19.0 29.0 Acero

20157463

Rango de precios
19,364 € - 13,5548 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Pasacable de bola lineal 6.0 12.0 19.0 Acero inoxidable

20157517

Rango de precios
26,4092 € - 18,4885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Pasacable de bola lineal Square Flange 60.0 90.0 211.0 Acero

20157784

Rango de precios
334,2041 € - 233,9439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0