Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Forma de la base | Altura de la base | Material completo | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0706 € - 0,0743 € | 559722 En stock |
Natural
|
Redonda
|
|
Polietileno de alta densidad
|
|
||
| 0,2138 € - 0,4727 € | 33118 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,359 € | 2476 En stock |
Negro
|
Redonda
|
1 in
25.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4822 € - 0,5069 € | 6575 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.906 in
23.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 10089934 | 0,4223 € - 0,9334 € | 3907 En stock |
Negro
|
Redonda
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,7619 € - 0,8029 € | 3150 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4385 € - 0,9694 € | 1746 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.717 in
18.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,2615 € - 0,2744 € | 6559 En stock |
Blanco
|
Redonda
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10105252 | 0,082 € - 0,1813 € | 18000 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
| 0,1233 € - 0,2725 € | 12790 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,2828 € - 0,6253 € | 488 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,3485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10268889 | 0,3966 € - 0,8766 € | 9259 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
| 1,1257 € - 1,1861 € | 800 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1095 € - 0,242 € | 2327 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,282 € - 0,296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
Redonda
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4669 € - 1,0321 € | 14775 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3853 € - 0,4058 € | 840 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,2084 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
Redonda
|
0.354 in
9.0 mm
|
Goma natural
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3153 € - 0,6971 € | 4509 En stock |
Negro
|
Redonda
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar