Menu Search

Patas de ajuste a presión

En stock

Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.

Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.

  • Disponible en varios materiales como nylon 6/6, goma de silicona, polietileno de baja densidad (PEBD) y elastómero termoplástico (TPE).
  • Formas: rectángulo, ángulo recto, redondo y cuadrado
  • Colores: negro, marrón, gris, natural y transparente
  • Opciones con clasificación UL94 HB.


Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
133 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material de base Color Altura de la base Rango de diámetro del orificio compatible Diámetro de la base Compra
0,118 € - 0,2608 € 18000 En stock
PVC
Negro
8.2 mm
10.9 mm
0,0829 € - 0,171 € 4370 En stock
PA
Natural
2.4 mm
9.9 mm
0,0948 € - 0,2097 € 29260 En stock
Nylon
Natural
1.1 mm
7.8 mm
0,118 € - 0,2608 € 8666 En stock
PA
Natural
11.1 mm
12.7 mm
0,0879 € - 0,1944 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Natural
1.2 mm
9.5 mm
0,0843 € - 0,1863 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Natural
16.1 mm
9.5 mm
0,109 € - 0,2411 € 3200 En stock
PEBD
Negro
3.2 mm
12.7 mm
0,0948 € - 0,2097 € 58023 En stock
PA
Natural
3.2 mm
11.1 mm
0,0988 € - 0,2184 € Solicite el plazo de entrega aquí
PA
Natural
1.6 mm
12.7 mm
0,18 € - 0,3979 € 5000 En stock
PA
Natural
2.3 mm
19.1 mm
0,1434 € - 0,3171 € 6627 En stock
PVC
Negro
4.0 mm
17.5 mm
0,115 € - 0,2543 € 4783 En stock
Nylon
Natural
4.0 mm
12.7 mm
0,2138 € - 0,4727 € 12300 En stock
PA
Natural
12.7 mm
24.9 mm
0,3389 € - 0,7494 € 3750 En stock
PEBD
Negro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,1112 € - 0,2459 € 50055 En stock
Nylon
Natural
1.6 mm
10.3 mm
0,1216 € - 0,2686 € 9977 En stock
PVC
Negro
6.0 mm
19.0 mm
0,13 € - 0,2875 € 12644 En stock
PEBD
Negro
2.4 mm
19.1 mm
0,0978 € - 0,2163 € 12025 En stock
PEBD
Negro
4.0 mm
12.7 mm
0,1664 € - 0,368 € 45046 En stock
PA
Natural
2.4 mm
9.5 mm
0,1227 € - 0,2713 € 15090 En stock
Nylon
Natural
2.4 mm
19.1 mm
  • de 7
Patas con cuello de cisne 10.9 mm 8.2 mm 6.9 mm PVC

10085103

Rango de precios
0,2608 € - 0,118 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    8.2 mm
  • Diámetro de la base
    10.9 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 9.9 mm 2.4 mm 5.5 mm PA Natural

10149034

Rango de precios
0,171 € - 0,0829 €

Niveles de existencias
4370 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.4 mm
  • Diámetro de la base
    9.9 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 7.8 mm 1.1 mm PA Natural

10149188

Rango de precios
0,2097 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
29260 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.1 mm
  • Diámetro de la base
    7.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

10149867

Rango de precios
0,2608 € - 0,118 €

Niveles de existencias
8666 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    11.1 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm PA Natural

10149003

Rango de precios
0,1944 € - 0,0879 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    1.2 mm
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 9.5 mm 16.1 mm PA Natural

10149812

Rango de precios
0,1863 € - 0,0843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    16.1 mm
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 3.2 mm PA Negro

10149119

Rango de precios
0,2411 € - 0,109 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 11.1 mm 3.2 mm PA Natural

10149829

Rango de precios
0,2097 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
58023 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    3.2 mm
  • Diámetro de la base
    11.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 1.6 mm PA Natural

10149843

Rango de precios
0,2184 € - 0,0988 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 19.1 mm 2.3 mm PA Natural

10149928

Rango de precios
0,3979 € - 0,18 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.3 mm
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Patas con cuello de cisne 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

10090428

Rango de precios
0,3171 € - 0,1434 €

Niveles de existencias
6627 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    17.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Base de pasacables
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 4.0 mm PA Natural

10149201

Rango de precios
0,2543 € - 0,115 €

Niveles de existencias
4783 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 24.9 mm 12.7 mm PA Natural

10149874

Rango de precios
0,4727 € - 0,2138 €

Niveles de existencias
12300 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    12.7 mm
  • Diámetro de la base
    24.9 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Redonda Patas de ajuste a presión Negro PE

10155837

Rango de precios
0,7494 € - 0,3389 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    25.0 mm
  • Altura de la base
    25.0 mm
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas cuadradas independientes
  • Color
    Negro
Tope 10.3 mm 1.6 mm PA Natural

10149164

Rango de precios
0,2459 € - 0,1112 €

Niveles de existencias
50055 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    1.6 mm
  • Diámetro de la base
    10.3 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Puntas de remate 25.0 mm 6.0 mm PVC Negro

10257197

Rango de precios
0,2686 € - 0,1216 €

Niveles de existencias
9977 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    6.0 mm
  • Diámetro de la base
    19.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Base para barra plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Rectangular
Tope 19.1 mm 2.4 mm PA Negro

10149133

Rango de precios
0,2875 € - 0,13 €

Niveles de existencias
12644 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.4 mm
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 12.7 mm 4.0 mm PA Negro

10149126

Rango de precios
0,2163 € - 0,0978 €

Niveles de existencias
12025 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    4.0 mm
  • Diámetro de la base
    12.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Negro
  • Forma de la base
    Redonda
Patas de clip 9.5 mm 2.4 mm 4.4 mm PA Natural

10149010

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
45046 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.4 mm
  • Diámetro de la base
    9.5 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago dividido
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda
Tope 19.1 mm 2.4 mm PA Natural

10149218

Rango de precios
0,2713 € - 0,1227 €

Niveles de existencias
15090 En stock
Atributos
  • Altura de la base
    2.4 mm
  • Diámetro de la base
    19.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Amortiguador de vástago de cabeza plana
  • Color
    Natural
  • Forma de la base
    Redonda