Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0656 € - 0,1451 € | 38519 En stock |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1759 € - 0,3889 € | 20020 En stock |
PA
|
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,1583 € - 0,35 € | 44311 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,1112 € - 0,2459 € | 50055 En stock |
Nylon
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,18 € - 0,3979 € | 5000 En stock |
PA
|
Natural
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1583 € - 0,35 € | 40218 En stock |
PA
|
Natural
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,4475 € - 0,5415 € | 25200 En stock |
PA
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2043 € - 0,4517 € | 4500 En stock |
PA
|
Natural
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
2,8695 € - 6,3427 € | 200 En stock |
PEBD
|
Negro
|
2.035 in
51.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3993 € - 0,4198 € | 19507 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1542 € - 0,341 € | 11440 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,8513 € - 1,8818 € | 350 En stock |
PEBD
|
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 - 1.575 in
20.0 - 40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,123 € - 0,2719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PA
|
Natural
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1292 € - 0,2857 € | 29000 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
10155806 | 2,5717 € - 5,6845 € | 306 En stock |
PEBD
|
Negro
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0,118 € - 0,2608 € | 18000 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,2517 € - 0,5565 € | 3588 En stock |
PE
|
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4886 € - 0,5144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Elastómero
|
Negro
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,249 € - 0,2621 € | 18199 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1184 € - 0,2619 € | 34700 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar