Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Código De La Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material de base | Color | Altura de la base | Rango de diámetro del orificio compatible | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10108062 | 0,0289 € - 0,0304 € | 2100 En stock |
Goma
|
Marrón
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0,1132 € - 0,1192 € | 2701 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0506 € - 0,1118 € | 20413 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0495 € - 0,1095 € | 8954 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,099 € - 0,219 € | 4999 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,157 € - 0,347 € | 5340 En stock |
PVC
|
Negro
|
|
|
|
||
0,0537 € - 0,1189 € | 5316 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1107 € - 0,2447 € | 11604 En stock |
PVC
|
Transparente
|
|
|
|
||
0,2138 € - 0,225 € | 8993 En stock |
Goma
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1265 € - 0,1332 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Goma
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2141 € - 1,2786 € | 11463 En stock |
PA
|
Negro
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1421 € - 0,3141 € | 16000 En stock |
PVC
|
Negro
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
1,692 € - 1,7802 € | 11668 En stock |
Nylon
|
Negro
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar