Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
0,4683 € - 0,4929 € 100 En stock
M12
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,7674 € - 0,8078 € 1527 En stock
M12
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,4249 € - 0,4473 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,4493 € - 0,4729 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,5292 € - 0,557 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,4344 € - 0,4573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,4323 € - 0,4551 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,7755 € - 0,8163 € 4800 En stock
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PE;Acero
0,4602 € - 0,4844 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
11,1394 € - 11,7255 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Rotación de metal
Metal
Negro
GF PA
13,0202 € - 13,7062 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Rotación de metal
Metal
Negro
GF PA
11,8161 € - 12,4382 € 10 En stock
M20
Rotación de metal
Metal
Negro
GF PA
0,3979 € - 0,4188 € 8 En stock
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
2,8964 € - 3,0489 € 65 En stock
M12
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,3316 € - 0,349 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,4385 € - 0,4615 € 1400 En stock
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,7877 € - 0,8292 € 6006 En stock
M12
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,5021 € - 0,5285 € 11299 En stock
M8
Plástico rígido
Gris
PP
0,8621 € - 0,9075 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Acero
Negro
PP; Acero
0,6022 € - 0,6339 € 4800 En stock
M8
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
  • de 6
Patas ajustables 38.0 mm M12 30.0 mm Negro

10257746

Rango de precios
0,4929 € - 0,4683 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M12 60.0 mm Negro

10261415

Rango de precios
0,8078 € - 0,7674 €

Niveles de existencias
1527 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Negro

10257708

Rango de precios
0,4473 € - 0,4249 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M8 80.0 mm Negro

10257722

Rango de precios
0,4729 € - 0,4493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 50.0 mm Negro

10257760

Rango de precios
0,557 € - 0,5292 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 50.0 mm Negro

10257869

Rango de precios
0,4573 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M8 40.0 mm Negro

10257821

Rango de precios
0,4551 € - 0,4323 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas de perfil bajo 32.0 mm M10 25.0 mm Negro

10286814

Rango de precios
0,8163 € - 0,7755 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    32.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 50.0 mm Negro

10257715

Rango de precios
0,4844 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 60.0 mm M16 70.0 mm Negro

10351222

Rango de precios
11,7255 € - 11,1394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Tipo de la base
    Rotación de metal
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 60.0 mm M20 120.0 mm Negro

10351246

Rango de precios
13,7062 € - 13,0202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Tipo de la base
    Rotación de metal
  • Longitud de la rosca
    120.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 60.0 mm M20 70.0 mm Negro

10351239

Rango de precios
12,4382 € - 11,8161 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M20
  • Diámetro de la base
    60.0 mm
  • Tipo de la base
    Rotación de metal
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Negro

10257739

Rango de precios
0,4188 € - 0,3979 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 58.0 mm M12 100.0 mm Negro

10257890

Rango de precios
3,0489 € - 2,8964 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    58.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 30.0 mm Negro

10257753

Rango de precios
0,349 € - 0,3316 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 30.0 mm Negro

10257845

Rango de precios
0,4615 € - 0,4385 €

Niveles de existencias
1400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M12 90.0 mm Negro

10257791

Rango de precios
0,8292 € - 0,7877 €

Niveles de existencias
6006 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    90.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 25.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303573

Rango de precios
0,5285 € - 0,5021 €

Niveles de existencias
11299 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

10257562

Rango de precios
0,9075 € - 0,8621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 40.0 mm Gris

10303504

Rango de precios
0,6339 € - 0,6022 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica