Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
117 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Tipo de la base Material roscado Color Material Compra
1,0502 € - 1,1056 € 3598 En stock
M12
Plástico rígido
Gris
PP
0,6767 € - 0,7123 € 3599 En stock
M10
Plástico rígido
Gris
PP
1,9083 € - 2,0089 € 1726 En stock
M12
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
1,1409 € - 1,2011 € 6163 En stock
M16
Plástico rígido
Negro
Nylon
0,6483 € - 0,6824 € 3985 En stock
M10
Plástico rígido
Acero
Gris
PP; Acero
0,8919 € - 0,9389 € 4900 En stock
M10
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
4,4526 € - 4,6875 € 280 En stock
M10
Plástico rígido
Metal
Negro
PP
0,831 € - 0,8747 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Gris
PP
1,0449 € - 1,0999 € 430 En stock
M10
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
0,4831 € - 0,5086 € 3649 En stock
M8
Plástico rígido
Gris
PP
0,5765 € - 0,6069 € 4195 En stock
M10
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
0,831 € - 0,8747 € 1888 En stock
M10
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
0,9177 € - 0,9659 € 3897 En stock
M10
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
0,7998 € - 0,842 € 4392 En stock
M10
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
1,8274 € - 1,9235 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Plástico rígido
Gris
PP
1,4751 € - 1,553 € 5074 En stock
M10
Plástico rígido
Acero
Gris
PP; Acero
0,7498 € - 0,7892 € 6400 En stock
M10
Plástico rígido
Acero
Gris
PP; Acero
0,5765 € - 0,6069 € 4385 En stock
M10
Plástico rígido
Gris
PP
0,5562 € - 0,5855 € 1136 En stock
M8
Plástico rígido
Gris
PP; Acero
1,191 € - 1,2537 € 3593 En stock
M12
Plástico rígido
Gris
PP
  • de 6
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 55.0 mm Gris

10303344

Rango de precios
1,1056 € - 1,0502 €

Niveles de existencias
3598 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303429

Rango de precios
0,7123 € - 0,6767 €

Niveles de existencias
3599 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M12 100.0 mm Gris

10303498

Rango de precios
2,0089 € - 1,9083 €

Niveles de existencias
1726 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
One Piece Adjustable Feet M16 25.0 mm Negro

10257661

Rango de precios
1,2011 € - 1,1409 €

Niveles de existencias
6163 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303481

Rango de precios
0,6824 € - 0,6483 €

Niveles de existencias
3985 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303443

Rango de precios
0,9389 € - 0,8919 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 48.0 mm M10 40.0 mm Negro

10351482

Rango de precios
4,6875 € - 4,4526 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303535

Rango de precios
0,8747 € - 0,831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303528

Rango de precios
1,0999 € - 1,0449 €

Niveles de existencias
430 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M8 25.0 mm Gris

10303467

Rango de precios
0,5086 € - 0,4831 €

Niveles de existencias
3649 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303511

Rango de precios
0,6069 € - 0,5765 €

Niveles de existencias
4195 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 30.0 mm M10 70.0 mm Gris

10303399

Rango de precios
0,8747 € - 0,831 €

Niveles de existencias
1888 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 55.0 mm Gris

10303580

Rango de precios
0,9659 € - 0,9177 €

Niveles de existencias
3897 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 48.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303658

Rango de precios
0,842 € - 0,7998 €

Niveles de existencias
4392 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables 38.0 mm M10 55.0 mm Gris

10637692

Rango de precios
1,9235 € - 1,8274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    55.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 100.0 mm Gris

10303665

Rango de precios
1,553 € - 1,4751 €

Niveles de existencias
5074 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M10 40.0 mm Gris

10303450

Rango de precios
0,7892 € - 0,7498 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 30.0 mm M10 25.0 mm Gris

10303542

Rango de precios
0,6069 € - 0,5765 €

Niveles de existencias
4385 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    30.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables articuladas 38.0 mm M8 25.0 mm Gris

10303610

Rango de precios
0,5855 € - 0,5562 €

Niveles de existencias
1136 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica
Patas ajustables no articuladas 48.0 mm M12 70.0 mm Gris

10303627

Rango de precios
1,2537 € - 1,191 €

Niveles de existencias
3593 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Estándar de rosca compatible
    Rosca métrica