Menu Search

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

En stock

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Longitud de la rosca Material completo Diámetro de la base Compra
10286777 0,429 € - 0,4516 € 5000 En stock
M8
16.0 mm
20.0 mm
0,5792 € - 0,6098 € 14967 En stock
M8
37.0 mm
25.0 mm
1,2086 € - 1,2722 € 3655 En stock
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,4439 € - 0,4673 € 3465 En stock
M6
25.0 mm
25.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
30.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,7369 € - 4,9862 € 640 En stock
M8
70.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,7224 € - 3,9181 € 106 En stock
M8
16.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,2531 € - 6,5817 € 2953 En stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,6812 € - 3,8748 € 3 En stock
M8
50.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 171 En stock
M10
50.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
4,1282 € - 4,3455 € 701 En stock
M8
40.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
3,3701 € - 3,5473 € 359 En stock
M8
40.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,3579 € - 4,5876 € 3900 En stock
M8
60.0 mm
Polipropileno
38.0 mm
6,388 € - 6,7248 € 240 En stock
M10
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
0,8985 € - 0,9459 € 573 En stock
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
5,6979 € - 5,9987 € 140 En stock
M8
100.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
7,1471 € - 7,5231 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
100.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,8305 € - 4,0324 € 1170 En stock
M10
16.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
4,7915 € - 5,0439 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
80.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
3,9933 € - 4,2034 € 2672 En stock
M8
20.0 mm
Polipropileno
48.0 mm
  • de 3
Patas de perfil bajo 20.0 mm M8 16.0 mm Negro

10286777

Rango de precios
0,4516 € - 0,429 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material de base
    PE
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas de perfil bajo 25.0 mm M8 37.0 mm Negro

10286791

Rango de precios
0,6098 € - 0,5792 €

Niveles de existencias
14967 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    37.0 mm
  • Material de base
    PE
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas de perfil bajo 44.0 mm M10 20.0 mm Negro

10294086

Rango de precios
1,2722 € - 1,2086 €

Niveles de existencias
3655 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    44.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PE
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas de perfil bajo 25.0 mm M6 25.0 mm Negro

10286784

Rango de precios
0,4673 € - 0,4439 €

Niveles de existencias
3465 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Diámetro de la base
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PE
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M10 30.0 mm Negro

10351277

Rango de precios
3,9181 € - 3,7224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M8 70.0 mm Negro

10351413

Rango de precios
4,9862 € - 4,7369 €

Niveles de existencias
640 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    70.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M8 16.0 mm Negro

10351352

Rango de precios
3,9181 € - 3,7224 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M10 80.0 mm Negro

10351321

Rango de precios
6,5817 € - 6,2531 €

Niveles de existencias
2953 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 50.0 mm Negro

10351598

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M10 50.0 mm Negro

10351291

Rango de precios
4,5876 € - 4,3579 €

Niveles de existencias
171 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    50.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M8 40.0 mm Negro

10351383

Rango de precios
4,3455 € - 4,1282 €

Niveles de existencias
701 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 40.0 mm Negro

10351581

Rango de precios
3,5473 € - 3,3701 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 38.0 mm M8 60.0 mm Negro

10351406

Rango de precios
4,5876 € - 4,3579 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M10 80.0 mm Negro

10351529

Rango de precios
6,7248 € - 6,388 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
One Piece Adjustable Feet 38.0 mm M22 25.0 mm Negro

10182666

Rango de precios
0,9459 € - 0,8985 €

Niveles de existencias
573 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M22
  • Diámetro de la base
    38.0 mm
  • Altura de la base
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material de base
    PA
Patas ajustables 48.0 mm M8 100.0 mm Negro

10351642

Rango de precios
5,9987 € - 5,6979 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M10 100.0 mm Negro

10351543

Rango de precios
7,5231 € - 7,1471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    100.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M10 16.0 mm Negro

10351451

Rango de precios
4,0324 € - 3,8305 €

Niveles de existencias
1170 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 80.0 mm Negro

10351628

Rango de precios
5,0439 € - 4,7915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    80.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido
Patas ajustables 48.0 mm M8 20.0 mm Negro

10351567

Rango de precios
4,2034 € - 3,9933 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Diámetro de la base
    48.0 mm
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material de base
    PP
  • Tipo de la base
    Plástico rígido