Las patas higiénicas son adecuadas en industrias como la alimentaria, la farmacéutica o la sanitaria. Todas las patas están aprobadas por la USDA y determinados artículos también cuentan con la certificación 3A.
Código De La Serie: SR5699
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Características especiales (todas) | Máxima capacidad de carga estática | Diámetro de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161,0405 € - 169,5277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
145,3639 € - 153,0065 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
137,5153 € - 144,7459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
137,0003 € - 144,2103 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
127,5243 € - 134,2296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
113,7223 € - 119,7066 € | 10 En stock |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
149,8032 € - 157,6827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
10351802 | 151,1113 € - 159,0629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
142,4902 € - 149,9783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
125,7527 € - 132,3653 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
137,7831 € - 145,024 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
148,4951 € - 156,3025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
78,0122 € - 82,1116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
177,778 € - 187,1304 € | 6 En stock |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
142,7477 € - 150,2564 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
96,7788 € - 101,8773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
139,0809 € - 146,4042 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
78,0637 € - 82,1734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
113,6296 € - 119,6036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
159,4749 € - 167,8694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar