Menu Search

Patas para sillas

En stock

Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.

Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.

  • Materiales: Polietileno de baja densidad y nylon
  • Colores: negro y blanco
  • Formas: rectangular y redonda
  • Opciones con perno central


Código De La Serie: SR1503

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Color Forma de la base Material completo Tipo Compra
0,337 € - 0,7448 € 16385 En stock
22.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,536 € - 0,564 € 320 En stock
14.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,3641 € - 0,8047 € 6547 En stock
12.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
10261545 0,5833 € - 0,6139 € 59 En stock
32.0 mm
Negro
Rectangular
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,6645 € - 1,4689 € 365 En stock
25.0 mm
Negro
Rectangular
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,5442 € - 0,5728 € 4602 En stock
19.0 mm
Negro
Rectangular
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,885 € - 1,9564 € 2082 En stock
25.0 mm
Negro
Rectangular
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,3641 € - 0,8047 € 26 En stock
12.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
0,7324 € - 0,7706 € 130 En stock
30.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,517 € - 1,1428 € 158 En stock
25.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,2476 € - 0,2604 € 4043 En stock
10.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
0,8201 € - 0,8632 € 980 En stock
35.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,2084 € - 0,2193 € 55 En stock
8.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Conector de tubo adyacente
0,7649 € - 0,8051 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,5196 € - 0,5469 € 5399 En stock
25.0 mm
Negro
Rectangular
Polietileno de baja densidad
Perno central
10170212 0,5941 € - 1,3134 € 477 En stock
30.0 mm
Negro
Rectangular
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,3262 € - 0,721 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,0927 € - 0,2049 € 10219 En stock
18.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,084 € - 0,1858 € 12075 En stock
16.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
0,1529 € - 0,1609 € 1985 En stock
18.0 mm
Negro
Redonda
Polietileno de baja densidad
Perno central
  • de 3
Patas para sillas Redonda 22.0 mm 29.0 mm PEBD

10290200

Rango de precios
0,7448 € - 0,337 €

Niveles de existencias
16385 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    22.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 14.0 mm 26.0 mm PEBD

10290187

Rango de precios
0,564 € - 0,536 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    14.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 12.0 mm 30.0 mm PEBD

10290170

Rango de precios
0,8047 € - 0,3641 €

Niveles de existencias
6547 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    12.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Rectangular 32.0 mm 40.0 mm PEBD

10261545

Rango de precios
0,6139 € - 0,5833 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    32.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Rectangular 25.0 mm 50.0 mm PEBD

10170199

Rango de precios
1,4689 € - 0,6645 €

Niveles de existencias
365 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Rectangular 19.0 mm 33.0 mm PEBD

10261521

Rango de precios
0,5728 € - 0,5442 €

Niveles de existencias
4602 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    19.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Rectangular 25.0 mm 45.0 mm PEBD

10170205

Rango de precios
1,9564 € - 0,885 €

Niveles de existencias
2082 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 12.0 mm 30.0 mm PEBD

10290149

Rango de precios
0,8047 € - 0,3641 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    12.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 30.0 mm 43.0 mm PEBD

10290224

Rango de precios
0,7706 € - 0,7324 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 25.0 mm 43.5 mm PEBD

10290217

Rango de precios
1,1428 € - 0,517 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 10.0 mm 30.0 mm PEBD

10290163

Rango de precios
0,2604 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
4043 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    10.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 35.0 mm 42.5 mm PEBD

10290248

Rango de precios
0,8632 € - 0,8201 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    35.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 8.0 mm 24.0 mm PEBD

10290156

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    8.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Conector de tubo adyacente
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 32.0 mm 43.0 mm PEBD

10290231

Rango de precios
0,8051 € - 0,7649 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del tubo
    32.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Rectangular 25.0 mm 35.0 mm PEBD

10261538

Rango de precios
0,5469 € - 0,5196 €

Niveles de existencias
5399 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    25.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Rectangular 30.0 mm 45.0 mm PEBD

10170212

Rango de precios
1,3134 € - 0,5941 €

Niveles de existencias
477 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    30.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 20.0 mm 28.5 mm PEBD

10290194

Rango de precios
0,721 € - 0,3262 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del tubo
    20.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 18.0 mm PEBD

10247204

Rango de precios
0,2049 € - 0,0927 €

Niveles de existencias
10219 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 16.0 mm PEBD

10247198

Rango de precios
0,1858 € - 0,084 €

Niveles de existencias
12075 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    16.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro
Patas para sillas Redonda 18.0 mm 19.0 mm PEBD

10290262

Rango de precios
0,1609 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
1985 En stock
Atributos
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Patas para sillas
  • Tipo
    Perno central
  • Número de canales
    1
  • Color
    Negro