Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideales para usar con sillas y muebles, patas para sillas o bases. Cuando se aplican, pueden elevar su aplicación a la altura necesaria. Además, proporcionan mayor apoyo y estabilidad, aumentan el agarre y ayudan a proteger las superficies frente a los daños durante el movimiento.
Nuestra gama de patas para sillas incluyen patas para sillas para mobiliario, bases para sillas que actúan como patas cuando se añaden al extremos de los tubos, patas para sillas que pueden usarse como topes para muebles, opciones de patas para sillas dobles que pueden utilizarse para conectar tubos adyacentes y otros estilos para adaptarse a una variedad de necesidades de las aplicaciones.
Código De La Serie: SR1503
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del tubo | Color | Forma de la base | Material completo | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2057 € - 0,4547 € | 15 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,4961 € - 0,5231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
10247211 | 0,1019 € - 0,2252 € | 2309 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
|
0,1155 € - 0,2555 € | 25 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,3331 € - 0,3504 € | 1068 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,1434 € - 0,1509 € | 266 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,326 € - 0,3434 € | 614 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,3532 € - 0,3718 € | 1200 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,1434 € - 0,3171 € | 57 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,607 € - 0,6394 € | 3450 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Blanco
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,4264 € - 0,9424 € | 1027 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
0,4467 € - 0,9873 € | 607 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Perno central
|
||
1,5973 € - 1,6813 € | 2029 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Nylon 6/6
|
Conector de tubo adyacente
|
||
0,2355 € - 0,5205 € | 448 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Negro
|
Rectangular
|
Polietileno de baja densidad
|
Conector de tubo adyacente
|
||
1,1926 € - 1,255 € | 2 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Conector de tubo adyacente
|
||
1,34 € - 1,41 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Conector de tubo adyacente
|
||
1,3411 € - 1,4121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
Negro
|
Redonda
|
Polietileno de baja densidad
|
Conector de tubo adyacente
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar