Menu Search

Pestillos a presión: émbolos

En stock

Hay disponible una variedad de arietes y seguros de plástico y metálicos en la gama componentes industriales. Hay disponibles diferentes opciones de materiales con arietes hechos en POM natural, acero plateado y nylon, así como seguros hechos en variaciones de nylon. El ariete se monta con la base del ariete y se atornilla a la puerta o se monta en la parte exterior de un panel extraíble. El seguro está diseñado para montarse en armarios de madera o en un panel

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Profundidad de la base Diámetro máximo del orificio del panel removible Diámetro máximo del orificio del panel fijo Altura de cierre Diámetro de la cabeza Grosor del panel Tipo Compra
0,3002 € - 0,316 € 8958 En stock
12.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
2
0,2418 € - 0,5347 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
0,2418 € - 0,5347 € 2000 En stock
11.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
1
0,2418 € - 0,5347 € 4900 En stock
11.0 mm
10.5 mm
6.0 mm
1
0,2182 € - 0,4823 € 14800 En stock
12.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
2
0,2418 € - 0,5347 € 8100 En stock
9.0 mm
10.5 mm
4.0 mm
2
Cuarto de vuelta Negro (GP)

10303306

Rango de precios
0,316 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
8958 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Paneles compatibles
    Grueso
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de remache
    Cuarto de vuelta
Remache con tirador de bloqueo 3.5 mm 4.1 mm (GP) Negro

10303283

Rango de precios
0,5347 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Paneles compatibles
    Referencia
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de remache
    Cuarto de vuelta
Remache con tirador de bloqueo 3.5 mm 4.1 mm (GP) Negro

10303269

Rango de precios
0,5347 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Paneles compatibles
    Referencia
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de remache
    Cuarto de vuelta
Remache con tirador de bloqueo 3.5 mm 4.1 mm (GP) Negro

10303313

Rango de precios
0,5347 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Paneles compatibles
    Referencia
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de remache
    Cuarto de vuelta
Remache con tirador de bloqueo 3.2 mm 4.1 mm (GP) Negro

10303276

Rango de precios
0,4823 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
14800 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Paneles compatibles
    Referencia
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de remache
    Cuarto de vuelta
Remache con tirador de bloqueo 0.7 mm 1.0 mm (GP) Negro

10303290

Rango de precios
0,5347 € - 0,2418 €

Niveles de existencias
8100 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Paneles compatibles
    Fino
  • Estilo de fijación
    Ajuste a presión
  • Material completo
    Poliamida
  • Tipo de remache
    Cuarto de vuelta