Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Sistemas de seguridad del panel

 (4 conjuntos de productos)

Nuestra gama de sistemas de cierre para paneles incluye abrazaderas para panel, pestillos a presion embolsos o seguros para panel. Los pestillos de encaje son un sujetador ideal para paneles, diseñados para adaptarse a una amplia gama de profundidades de panel y para su uso en habitáculos y paneles de madera. El percutor y la base se atornillan en las puertas o se montan en el exterior de paneles removibles. Los percutores y cierres de panel funcionan juntos cuando se montan en puertas de habitáculos o paneles de acceso, manteniéndolos cerrados de manera firme y segura. Cada gama está disponible en varios materiales y tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto.


Seguros para panel

Los seguros para panel se montan en las puertas de armarios o en los paneles de acceso y funcionan con un ariete para mantenerlos bien cerrados. Estos seguros para panel tienen un sistema de cierre y liberación audible y son dispositivos de cierre efectivos para cabinas.

Abrazaderas para panel

Las abrazaderas para panel son compatibles con puertas a mano derecha o izquierda y son ideales para paneles de calefacción y ventilación. Estas abrazaderas puente están fabricadas en nylon con tornillos de acero en estilos simétricos o asimétricos.

Arietes para panel

Los arietes para panel se montan en las puertas de armarios o en los paneles de acceso y funcionan con un seguro para mantenerlos bien cerrados. Estos arietes para panel tienen un sistema de cierre y liberación audible y son dispositivos de cierre efectivos para cabinas.

Código De La Serie: SR5075

Pestillos a presión: émbolos

Hay disponible una variedad de arietes y seguros de plástico y metálicos en la gama componentes industriales. Hay disponibles diferentes opciones de materiales con arietes hechos en POM natural, acero plateado y nylon, así como seguros hechos en variaciones de nylon. El ariete se monta con la base del ariete y se atornilla a la puerta o se monta en la parte exterior de un panel extraíble. El seguro está diseñado para montarse en armarios de madera o en un panel