Menu Search

Pestillos con vuelta de asa - Vástago con asa T

En stock

El cierre para HVAC es un sistema de cierre exterior que ofrece seguridad para puertas presurizadas. Este cierre para mano izquierda y derecha se puede seleccionar con asa T o asa L. A los clientes que adquieran este producto también les podría interesar nuestra gama de juntas aislantes.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo del asa Longitud general Material Tipo de llave Compra
2,0284 € - 3,1552 € 12 En stock
Asa de seguridad
125.0 mm
Acero
Sin llave
35,5659 € - 49,7923 € 483 En stock
Sin asa
200.0 mm
PA
Llave europea (5333)
6,6532 € - 10,3495 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin asa
200.0 mm
PA
Sin llave
6,6532 € - 10,3495 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin asa
200.0 mm
PA
Llave europea (5333)
12,498 € - 13,8867 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin asa
80.0 mm
Zamak
Llave europea (5333)
11,3286 € - 12,5874 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin asa
80.0 mm
Zamak
Sin llave
27,1096 € - 37,9534 € 8 En stock
Sin asa
200.0 mm
PA
Sin llave
7,817 € - 12,1598 € 44 En stock
Asa de bloqueo exterior
225.0 mm
PA
Sin llave
9,2025 € - 14,315 € 9 En stock
Sin asa
200.0 mm
PA
Llave europea (5333)
29,3447 € - 41,0826 € 10 En stock
Sin asa
200.0 mm
PA
Sin llave
13,2427 € - 18,6903 € 50 En stock
Sin asa
94.0 mm
Zamak
Llave europea (5333)
12,0108 € - 16,9332 € 30 En stock
Sin asa
94.0 mm
Zamak
Sin llave
215,4852 € - 215,4852 € Solicite el plazo de entrega aquí
Sin asa
94.0 mm
Zamak
Llave de reborde doble 5,0 mm
4,9688 € - 7,7293 € 151 En stock
Placa de captura
55.0 mm
Zamak
Sin llave
Acero Pestillo de asa

20048112

Rango de precios
3,1552 € - 2,0284 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • Altura general
    20.0 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Longitud general
    125.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    8.1 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    8.1 mm
Con posición de reposo y bloqueo Llave europea (5333) 140.0 mm PA Negro

20048129

Rango de precios
49,7923 € - 35,5659 €

Niveles de existencias
483 En stock
Atributos
  • Altura general
    120.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    50.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo Sin llave 140.0 mm PA Negro

20048167

Rango de precios
10,3495 € - 6,6532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    120.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    60.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo Llave europea (5333) 140.0 mm PA Negro

20048136

Rango de precios
10,3495 € - 6,6532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    120.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    60.0 mm
Cierre de asa T 100.0 mm Zamak

20077662

Rango de precios
13,8867 € - 12,498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    67.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    51.0 mm
Cierre de asa T 100.0 mm Zamak

20077679

Rango de precios
12,5874 € - 11,3286 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    67.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    51.0 mm
Sin cierre Sin llave 140.0 mm PA Negro

20048150

Rango de precios
37,9534 € - 27,1096 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Altura general
    120.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    50.0 mm
PA Pestillo de asa 18.0 mm Sin llave

20048075

Rango de precios
12,1598 € - 7,817 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Altura general
    65.0 mm
  • Anchura general
    55.0 mm
  • Longitud general
    225.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    46.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    75.0 mm
Con posición de reposo y bloqueo Llave europea (5333) 140.0 mm PA Negro

20048143

Rango de precios
14,315 € - 9,2025 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Altura general
    120.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    80.0 mm
Sin cierre Sin llave 140.0 mm PA Negro

20048174

Rango de precios
41,0826 € - 29,3447 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Altura general
    120.0 mm
  • Longitud general
    200.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    24.0 mm
  • Rango de agarre
    80.0 mm
Cierre de asa T 80.0 mm Zamak

20077686

Rango de precios
18,6903 € - 13,2427 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Altura general
    67.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Longitud general
    94.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    51.0 mm
Cierre de asa T 80.0 mm Zamak

20077693

Rango de precios
16,9332 € - 12,0108 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Altura general
    67.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Longitud general
    94.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    51.0 mm
Pestillo de armario Llave de reborde doble 5,0 mm Zamak

20077709

Rango de precios
215,4852 € - 215,4852 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Altura general
    35.0 mm
  • Anchura general
    90.0 mm
  • Longitud general
    94.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    80.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    51.0 mm
Pestillo de asa 40.0 mm 30.0 mm Zamak

20048099

Rango de precios
7,7293 € - 4,9688 €

Niveles de existencias
151 En stock
Atributos
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Longitud general
    55.0 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    40.0 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    30.0 mm
  • Material
    Zamak