20048112
012A1E
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 49 | 3,1552 € |
50 - 249 | 2,2537 € |
250 + | 2,0284 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura general | 0.787 in |
---|---|
Altura general | 20.0 mm |
Anchura general | 0.787 in |
Anchura general | 20.0 mm |
Longitud general | 4.921 in |
Longitud general | 125.0 mm |
Longitud del orificio de montaje | 8.1 mm |
Longitud del orificio de montaje | 0.319 in |
Anchura del orificio de montaje | 0.319 in |
Anchura del orificio de montaje | 8.1 mm |
Material | Acero |
Finalizar | Poliamida |
Color | Amarillo |
Tipo del asa | Asa de seguridad |
Tipo de bloqueo | Sin cilindro |
Tipo de llave | Sin llave |
Estilo de pestillo | HVAC Latch |
Código de material | 7318290090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar