Cierres de plástico con clip de agarre que permiten al usuario tirar de la puerta para abrirla con facilidad. El bombín de esta gama es un reborde doble de 5 mm con una contratuerca.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Tipo del asa | Longitud del orificio de montaje | Rango de grosor de la puerta compatible | Tipo de llave | Rango de agarre | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,018 € - 14,018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Asa operada con llave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Llave europea
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
7,5875 € - 7,5875 € | 40 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Asa operada con llave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
14,018 € - 14,018 € | 140 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Asa operada con llave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Llave europea
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
2,6418 € - 2,9353 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Asa operada con llave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Llave europea
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
14,018 € - 14,018 € | 10 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Asa operada con llave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Llave europea
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,2359 € - 1,3732 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
Asa operada con llave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,553 € - 1,7256 € | 81 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Asa operada con llave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,4556 € - 1,6173 € | 100 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Asa operada con llave
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Llave de reborde doble 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Misma llave
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Llave europea
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Con llave diferente
|
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Misma llave
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Llave europea
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Con llave diferente
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Llave europea
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Llave europea
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Con llave diferente
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Llave europea
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Llave europea
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
Asa con llave
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Misma llave
|
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar