Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: candado con alas

En stock

Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Finalizar Longitud del orificio de montaje Rango de agarre Compra
8,9301 € - 13,1655 € 49 En stock
20.2 mm
Pulvicubierto
22.2 mm
14.5 mm
1,9329 € - 3,0067 € 117 En stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
28.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 50 En stock
20.2 mm
Pulvicubierto
22.2 mm
26.5 mm
4,0157 € - 6,2466 € 50 En stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
24.5 mm
4,3857 € - 6,4601 € 149 En stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
26.5 mm
4,0157 € - 6,2466 € 246 En stock
20.2 mm
Pulvicubierto
22.2 mm
28.5 mm
0,5156 € - 0,5427 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Sin acabado
4,3857 € - 6,4601 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Pulvicubierto
22.2 mm
8.5 mm
4,3857 € - 6,4601 € 2070 En stock
20.2 mm
Pulvicubierto
22.2 mm
24.5 mm
9,579 € - 14,1172 € 80 En stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
18.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
14.5 mm
8,858 € - 13,0501 € 100 En stock
20.2 mm
Cromado
22.2 mm
8.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 43 En stock
20.2 mm
Pulvicubierto
22.2 mm
18.5 mm
0,5156 € - 0,5427 € 3000 En stock
9.3 mm
Sin acabado
1,0565 € - 1,1121 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Sin acabado
0,5156 € - 0,5427 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Sin acabado
0,5156 € - 0,5427 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Sin acabado
2,579 € - 4,0118 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Pulvicubierto en negro
22.2 mm
18.5 mm
3,3829 € - 4,7361 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
Pulvicubierto en negro
22.2 mm
26.5 mm
0,5156 € - 0,5427 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.3 mm
Sin acabado
  • de 2
Pestillo de cuarto de vuelta 14.5 mm Aleación de zinc

10105030

Rango de precios
13,1655 € - 8,9301 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 28.5 mm Aleación de zinc

10104989

Rango de precios
3,0067 € - 1,9329 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 26.5 mm Aleación de zinc

10105023

Rango de precios
6,2466 € - 4,0156 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 24.5 mm Aleación de zinc

10104958

Rango de precios
6,2466 € - 4,0157 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 26.5 mm Aleación de zinc

10104965

Rango de precios
6,4601 € - 4,3857 €

Niveles de existencias
149 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 28.5 mm Aleación de zinc

10105047

Rango de precios
6,2466 € - 4,0157 €

Niveles de existencias
246 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta: candado

10023990

Rango de precios
0,5427 € - 0,5156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Incluye
    No se incluye
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta 8.5 mm Aleación de zinc

10105054

Rango de precios
6,4601 € - 4,3857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 24.5 mm Aleación de zinc

10105016

Rango de precios
6,4601 € - 4,3857 €

Niveles de existencias
2070 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 18.5 mm Aleación de zinc

10104941

Rango de precios
14,1172 € - 9,579 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 14.5 mm Aleación de zinc

10104972

Rango de precios
6,2466 € - 4,0156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    14.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 8.5 mm Aleación de zinc

10104996

Rango de precios
13,0501 € - 8,858 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    8.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 18.5 mm Aleación de zinc

10105009

Rango de precios
6,2466 € - 4,0156 €

Niveles de existencias
43 En stock
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta: candado

10024003

Rango de precios
0,5427 € - 0,5156 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Anchura del orificio de montaje
    9.3 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Incluye
    No se incluye
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta: candado

10488690

Rango de precios
1,1121 € - 1,0565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura del orificio de montaje
    9.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Incluye
    No se incluye
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta: candado

10024010

Rango de precios
0,5427 € - 0,5156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura del orificio de montaje
    9.5 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Incluye
    No se incluye
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta: candado

10024027

Rango de precios
0,5427 € - 0,5156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura del orificio de montaje
    9.0 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Incluye
    No se incluye
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta 18.5 mm Llave de reborde doble 5,0 mm

20066888

Rango de precios
4,0118 € - 2,579 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta 26.5 mm Llave triangular 7,0 mm

20067045

Rango de precios
4,7361 € - 3,3829 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
Pestillo de cuarto de vuelta: candado

10024034

Rango de precios
0,5427 € - 0,5156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura del orificio de montaje
    9.3 mm
  • Color
    Negro
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Incluye
    No se incluye
  • Código de material
    3926909790