Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pestillos centrales para cajones tienen una superficie suave para lograr un acabado estético y funcionan con un gancho de tracción. Juntan de forma segura dos componentes y cierran presionando el pestillo sobre su centro. Esta gama de pestillos son de carga ligera en comparación con los pestillos de cable. Se utilizan en contenedores pequeños, cajas metálicas y maquinaria de limpieza industrial ligera. Disponibles en una variedad de materiales para adaptarse a distintos entornos de aplicación.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Material | Anchura general | Material completo | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,024 € - 4,472 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
Acero suave
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acero suave
|
|
||
2,4225 € - 5,356 € | 41 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
Acero suave
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero suave
|
|
||
10,3206 € - 22,8248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.15 in
80.0 mm
|
Acero inoxidable
|
1.26 in
32.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
|
||
2,3957 € - 5,2962 € | 17 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Acero
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,6614 € - 21,3622 € | 646 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,301 € - 5,0861 € | 1153 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
Acero
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
17,9302 € - 18,8741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Acero inoxidable
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
10,1043 € - 22,3407 € | 3038 En stock |
2.736 in
69.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acero inoxidable 304
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,8407 € - 6,283 € | 2030 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
Acero
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acero
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
4,155 € - 9,1855 € | 665 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Acero
|
0.886 in
22.5 mm
|
Acero
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
2,1073 € - 4,6597 € | 62 En stock |
1.201 in
30.5 mm
|
Acero
|
0.61 in
15.5 mm
|
Acero
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar