Menu Search

Pilares de soporte PCB - Ajuste con espárrago

En stock

Estos soportes se instalan en la placa inferior empujándolos en un espárrago o tornillo n.º 8 o M4. Los dientes en el interior del espaciador se agarran a las roscas. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Rango A de grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,171 € - 0,1958 € 39701 En stock
4.0 mm
18.0 mm
0,2432 € - 0,256 € 13000 En stock
4.0 mm
12.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 36 En stock
4.0 mm
20.0 mm
0,2432 € - 0,256 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
14.0 mm
0,2738 € - 0,2882 € 10095 En stock
4.0 mm
10.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 954 En stock
4.0 mm
16.0 mm
Soporte atornillado roscado 18.0 mm Ajuste roscado hembra

10024669

Rango de precios
0,1958 € - 0,171 €

Niveles de existencias
39701 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 12.0 mm Ajuste roscado hembra

10024638

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
13000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 20.0 mm Ajuste roscado hembra

10024676

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 14.0 mm Ajuste roscado hembra

10024645

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 10.0 mm Ajuste roscado hembra

10024621

Rango de precios
0,2882 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
10095 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado roscado 16.0 mm Ajuste roscado hembra

10024652

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
954 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm