Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Código De La Serie: SR6540
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6229 € - 6,9628 € | 5 En stock |
M10
|
Espárrago roscado
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
10,7841 € - 11,3506 € | 201 En stock |
M12
|
Orificio roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
5,6722 € - 5,974 € | 33 En stock |
M6
|
Orificio roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
8,2018 € - 8,6324 € | 220 En stock |
M12
|
Orificio roscado
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
19,0653 € - 20,0644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
12,9368 € - 13,6166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
11,4021 € - 11,9995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
11,4021 € - 11,9995 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
17,0362 € - 17,9323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
17,0362 € - 17,9323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
19,0653 € - 20,0644 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
15,7899 € - 16,6345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
12,9368 € - 13,6166 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Aluminio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
13,9565 € - 14,6878 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
Threaded Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Aluminio
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar