Los pomos de empujar y tirar incluyen un vástago recto y una cabeza más grande para ofrecer una buena seguridad para los dedos y un excelente agarre para tirar o elevar. La parte superior cóncava es más cómoda en aplicaciones que funcionan con la presión del pulgar.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Longitud de la rosca | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9292 € - 2,0536 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,389 € - 0,8598 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10260975 | 0,5112 € - 1,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
| 1,5374 € - 1,6184 € | 2412 En stock |
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10260968 | 0,8358 € - 1,8474 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,6492 € - 1,435 € | 518 En stock |
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar