Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Sin acabado
|
Plástico
|
Threaded
|
|||
| 1,4484 € - 3,2016 € | 570 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc transparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0533 € - 2,3284 € | 1350 En stock |
1.250 in
31.8 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc transparente
|
PP
|
Inserto roscado
|
||
| 2,0669 € - 4,5693 € | 350 En stock |
1.880 in
47.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc amarillo
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,7512 € - 3,871 € | 580 En stock |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Sin acabado
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8754 € - 1,9353 € | 450 En stock |
1.470 in
37.3 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc amarillo
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8168 € - 4,0167 € | 275 En stock |
1.880 in
47.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc transparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 2,9227 € - 6,4611 € | 380 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
M6/M8
|
Sin acabado
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,915 € - 2,0228 € | 870 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc amarillo
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0784 € - 2,3837 € | 340 En stock |
1.610 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc transparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,3825 € - 3,056 € | 570 En stock |
1.380 in
35.1 mm
|
M6/M8
|
Sin acabado
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,6896 € - 1,5249 € | 375 En stock |
1.470 in
37.3 mm
|
M10 x 1.5
|
Zinc transparente
|
PP
|
Threaded Stop Nut
|
||
| 1,2059 € - 2,6662 € | 960 En stock |
1.610 in
40.9 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc amarillo
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,8829 € - 4,1619 € | 380 En stock |
1.630 in
41.4 mm
|
M8/M10
|
Sin acabado
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,9782 € - 2,1625 € | 450 En stock |
1.500 in
38.1 mm
|
M8/M10
|
Sin acabado
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,9091 € - 4,2198 € | 325 En stock |
1.880 in
47.8 mm
|
M10/M12
|
Sin acabado
|
TPE
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8097 € - 1,7898 € | 360 En stock |
1.630 in
41.4 mm
|
M10/M12
|
Sin acabado
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 0,8084 € - 1,7869 € | 810 En stock |
1.250 in
31.8 mm
|
M6 x 1.0
|
Zinc amarillo
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,1125 € - 2,4595 € | 1530 En stock |
1.250 in
31.8 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc transparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
| 1,0784 € - 2,3837 € | 520 En stock |
1.610 in
40.9 mm
|
M8 x 1.25
|
Zinc transparente
|
PP
|
Threaded Blind Hole
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar