Menu Search

Pomos esféricos

En stock

Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Finalizar Material del pomo Método de montaje Compra
116,9621 € - 258,5605 € 6 En stock
M10
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
17,8632 € - 18,8025 € 2 En stock
M8
Pulido
Aluminio
Threaded
67,32 € - 70,8679 € 50 En stock
M10
Pulido
Aluminio
Threaded
42,5028 € - 93,9441 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
19,6869 € - 20,715 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
3,5817 € - 3,7806 € 420 En stock
M6
Brillo
Baquelita PA6 GF
Threaded
28,5862 € - 30,0894 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Pulido
Aluminio
Threaded
0,069 € - 0,1527 € 6000 En stock
3.2 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
5,0743 € - 5,3387 € 2 En stock
M10
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
16,1167 € - 16,9683 € 50 En stock
M4
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
2,4763 € - 2,6085 € 1007 En stock
M4
Reluciente
Baquelita PA6 GF
Threaded
Solicite el plazo de entrega aquí
5.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
61,9877 € - 137,0393 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
62,8381 € - 66,1459 € 9 En stock
8.0 mm
Pulido
Aluminio
Ajustable a presión
10285152 16,1167 € - 16,9683 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Cromado
Acero inoxidable
Threaded
14,0498 € - 14,7903 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Pulido
Aluminio
Threaded
85,9682 € - 190,0356 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Cromado
Acero inoxidable
Ajustable a presión
0,069 € - 0,1527 € 8996 En stock
4.8 mm
Sin acabado
PEBD
Ajustable a presión
0,2877 € - 0,636 € 2285 En stock
25.0 mm
PEBD
  • de 9
Pomos esféricos 50.0 mm M10 Acero inoxidable Natural

10285251

Rango de precios
258,5605 € - 116,9621 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 25.0 mm M8 Aluminio Natural

10285329

Rango de precios
18,8025 € - 17,8632 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Pomos esféricos 50.0 mm M10 Aluminio Natural

10285411

Rango de precios
70,8679 € - 67,32 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616991099
Pomos esféricos 32.0 mm 8.0 mm Acero inoxidable Natural

10396384

Rango de precios
93,9441 € - 42,5028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm 6.0 mm Aluminio Natural

10396421

Rango de precios
20,715 € - 19,6869 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 25.0 mm M6 Baquelita PA6 GF Negro

10185902

Rango de precios
3,7806 € - 3,5817 €

Niveles de existencias
420 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    23.0 mm
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Brillo
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 32.0 mm M6 Aluminio Natural

10285343

Rango de precios
30,0894 € - 28,5862 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 3.2 mm Negro

10099070

Rango de precios
0,1527 € - 0,069 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    3.2 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 40.0 mm M10 Baquelita PA6 GF Negro

10333389

Rango de precios
5,3387 € - 5,0743 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    37.0 mm
  • Medida de la rosca
    M10
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm M4 Acero inoxidable Natural

10285145

Rango de precios
16,9683 € - 16,1167 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 16.0 mm M4 Baquelita PA6 GF Negro

10333327

Rango de precios
2,6085 € - 2,4763 €

Niveles de existencias
1007 En stock
Atributos
  • Altura del pomo
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Finalizar
    Reluciente
  • Material del pomo
    Baquelita PA6 GF
  • Código de material
    3926909790
Pomos esféricos 20.0 mm 5.0 mm Acero inoxidable Natural

10633571


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    5.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 38.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable Natural

10396414

Rango de precios
137,0393 € - 61,9877 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 32.0 mm 8.0 mm Aluminio Natural

10552506

Rango de precios
66,1459 € - 62,8381 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8.0 mm
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 20.0 mm M6 Acero inoxidable Natural

10285152

Rango de precios
16,9683 € - 16,1167 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7318190090
Pomos esféricos 20.0 mm M5 Aluminio Natural

10285299

Rango de precios
14,7903 € - 14,0498 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Finalizar
    Pulido
  • Material del pomo
    Aluminio
  • Código de material
    7616999099
Pomos esféricos 44.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable Natural

10285435

Rango de precios
190,0356 € - 85,9682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    10.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 25.0 mm 6.0 mm Acero inoxidable Natural

10436264


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    6.0 mm
  • Finalizar
    Cromado
  • Material del pomo
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Pomos esféricos 12.0 mm (D) 4.8 mm Negro

10099094

Rango de precios
0,1527 € - 0,069 €

Niveles de existencias
8996 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    4.8 mm
  • Finalizar
    Sin acabado
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090
Pomos esféricos 25.0 mm (D) Negro

10101537

Rango de precios
0,636 € - 0,2877 €

Niveles de existencias
2285 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Material del pomo
    PEBD
  • Código de material
    3926300090