Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,6962 € - 87,7457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
58,8027 € - 129,9757 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
13,6804 € - 14,4014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
0,6118 € - 1,3523 € | 118 En stock |
|
12.7 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
1,6675 € - 3,6868 € | 446 En stock |
|
M6
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
0,0672 € - 0,1487 € | 8996 En stock |
|
4.8 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
1,101 € - 2,4343 € | 3905 En stock |
|
M8
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
2,4112 € - 2,5399 € | 7 En stock |
|
M4
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
40,1494 € - 88,7345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
10.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
0,3045 € - 0,6732 € | 288 En stock |
|
6.0 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
6,7815 € - 7,1358 € | 1302 En stock |
|
M12
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
|||
12,9265 € - 13,6052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
28,534 € - 30,0306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
0,1194 € - 0,264 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.4 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
10285152 | 15,693 € - 16,5222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
|
0,6118 € - 1,3523 € | 125 En stock |
|
15.9 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
83,7081 € - 185,0395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
10.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
39,6962 € - 87,7457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
31,6766 € - 33,3441 € | 9 En stock |
|
6.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar