Los pomos esféricos están disponibles en una amplia selección de diámetros y conteras moldeadas. Ideales para diferentes aplicaciones e industrias, como cortadoras de césped, equipamiento de gimnasio, maquinaria, válvulas, guías, palancas y mucho más. Los pomos esféricos son una opción estética y ergonómica para operaciones de control, sujeción y movimiento.
Código De La Serie: SR1535 ,SRN0000
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Finalizar | Material del pomo | Método de montaje | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,8295 € - 12,4424 € | 29 En stock |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
0,0672 € - 0,1487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.0 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
0,2801 € - 0,6193 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.4 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
1,7131 € - 3,7865 € | 185 En stock |
|
9.5 mm
|
Sin acabado
|
PEBD
|
Ajustable a presión
|
||
1,4785 € - 3,2676 € | 800 En stock |
|
M12
|
Brillo
|
Fenólico
|
Threaded
|
||
4,6071 € - 4,844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Reluciente
|
Baquelita PA6 GF
|
Threaded
|
||
11,8295 € - 12,4424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
40,1267 € - 42,2361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
12,9265 € - 13,6052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M5
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
27,8347 € - 29,2983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M8
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
13,0665 € - 13,7556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
5.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
60,049 € - 132,7361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
40,1288 € - 88,7036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Threaded
|
||
14,7671 € - 15,5427 € | 6 En stock |
|
M4
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
17,8457 € - 18,782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
13,0665 € - 13,7556 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
4.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
60,049 € - 132,7361 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
6.0 mm
|
Cromado
|
Acero inoxidable
|
Ajustable a presión
|
||
19,1693 € - 20,1704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
8.0 mm
|
Pulido
|
Aluminio
|
Ajustable a presión
|
||
27,8347 € - 29,2983 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M6
|
Pulido
|
Aluminio
|
Threaded
|
||
1,05 € - 2,3211 € | 580 En stock |
|
M8 X 1.25
|
Zinc transparente
|
PP
|
Inserto roscado
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar