Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
10,7738 € - 23,8239 € | 60 En stock |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
2,6409 € - 5,838 € | 4105 En stock |
1/2" NPT
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,7062 € - 12,6072 € | 330 En stock |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,1794 € - 3,3475 € | 4100 En stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,4843 € - 5,4899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,6171 € - 3,5741 € | 75 En stock |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,2485 € - 22,6497 € | 159 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
26,5843 € - 58,7615 € | 433 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,6686 € - 3,6894 € | 5300 En stock |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10267608 | 3,4031 € - 7,5231 € | 77 En stock |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
13,4312 € - 29,6846 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,3648 € - 5,2282 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
11,1755 € - 24,6891 € | 10 En stock |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
17,51 € - 38,7177 € | 77 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
43,5278 € - 45,8205 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,786 € - 3,951 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1515 € - 2,5461 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
49,921 € - 52,5475 € | 111 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,6063 € - 30,0657 € | 720 En stock |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
2,2474 € - 2,3657 € | 17 En stock |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar