Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Suministrado en rollo de 20 metros.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura máxima de la palanca | Color | Anchura de la palanca general | Anchura general | Altura general | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10412565 | 75,5357 € - 83,9285 € | 210 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
72,3369 € - 76,1479 € | 52 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10237519 | 58,4319 € - 61,5013 € | 69 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Negro
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
70,4314 € - 74,1394 € | 344 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
125,7733 € - 132,3962 € | 1005 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
153,4185 € - 161,4937 € | 32 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
157,8166 € - 166,1287 € | 118 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
10237403 | 58,7821 € - 61,8824 € | 408 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
10237458 | 108,1294 € - 113,8253 € | 104 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
184,9159 € - 194,6494 € | 16 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10237427 | 72,7592 € - 76,5908 € | 84 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
|
157,8166 € - 166,1287 € | 55 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
275,8546 € - 290,3776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
10237595 | 189,9526 € - 199,9436 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
Blanco
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
127,4625 € - 134,1678 € | 238 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Negro
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
109,4169 € - 115,1849 € | 93 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
34,9017 € - 38,7797 € | 350 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
Gris
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
133,8794 € - 140,9143 € | 56 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Blanco
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
222,789 € - 234,531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
Negro
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
135,445 € - 142,5726 € | 44 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Blanco
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar