Menu Search

Protectores de cara - Cilíndricos PCR

En producción

Diseñado para proteger la cara elevada de una brida de la suciedad, la humedad, la pintura y el chorro de arena durante la producción, la manipulación y el transporte. Proporciona un ajuste ajustado para la protección conveniente de las piezas, y es fácil de instalar y quitar. La gama admite varios diámetros nominales.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCXFRPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Especificaciones d  Tamaño nominal de la tubería D H Compra
0,2246 € - 0,3493 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
0,3779 € - 0,5879 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
0,3012 € - 0,4685 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
2,148 € - 3,3414 € Solicite el plazo de entrega aquí
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
5,285 € - 8,2212 € Solicite el plazo de entrega aquí
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
0,5897 € - 0,9173 € Solicite el plazo de entrega aquí
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
0,3471 € - 0,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
0,2026 € - 0,3151 € Solicite el plazo de entrega aquí
DN 15
1/2"
16.0 mm
2,8999 € - 4,511 € Solicite el plazo de entrega aquí
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
1,3386 € - 2,0823 € Solicite el plazo de entrega aquí
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
0,7489 € - 1,165 € Solicite el plazo de entrega aquí
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
1,07 € - 1,6645 € Solicite el plazo de entrega aquí
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
3,9148 € - 6,0898 € Solicite el plazo de entrega aquí
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
0,4694 € - 0,7302 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
Protector de Cara DN 20 23.8 mm 58.3 mm LDPE - PCR Verde

20750718

Rango de precios
0,3493 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 40 45.0 mm 87.5 mm LDPE - PCR Verde

20750770

Rango de precios
0,5879 € - 0,3779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 25 30.0 mm 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20750732

Rango de precios
0,4685 € - 0,3012 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 150 162.6 mm 216.0 mm LDPE - PCR Verde

20750701

Rango de precios
3,3414 € - 2,148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 300 314.0 mm 408.0 mm LDPE - PCR Verde

20750756

Rango de precios
8,2212 € - 5,285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 65 71.4 mm 121.8 mm LDPE - PCR Verde

20750794

Rango de precios
0,9173 € - 0,5897 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 32 38.9 mm 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20750763

Rango de precios
0,54 € - 0,3471 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/4"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 15 LDPE - PCR Verde

20750695

Rango de precios
0,3151 € - 0,2026 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Especificaciones
    DN 15
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protector de Cara DN 200 212.0 mm 270.0 mm LDPE - PCR Verde

20750725

Rango de precios
4,511 € - 2,8999 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 125 133.7 mm 189.5 mm LDPE - PCR Verde

20750688

Rango de precios
2,0823 € - 1,3386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 80 85.0 mm 137.0 mm LDPE - PCR Verde

20750800

Rango de precios
1,165 € - 0,7489 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 100 108.0 mm 163.0 mm LDPE - PCR Verde

20750671

Rango de precios
1,6645 € - 1,07 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 250 267.0 mm 345.0 mm LDPE - PCR Verde

20750749

Rango de precios
6,0898 € - 3,9148 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Color
    Verde
Protector de Cara DN 50 56.0 mm 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20750787

Rango de precios
0,7302 € - 0,4694 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Color
    Verde