Menu Search

Recipientes pequeños con tapas

En stock

Esta gama de tapas fabricadas en polietileno natural de baja densidad están diseñadas para utilizarse con nuestra gama de contenedores de PEBD y son ideales para guardar componentes pequeños o pastillas. El contenedor se debe pedir por separado.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
10 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura interior Diámetro interior Compra
0,2881 € - 0,637 € 700 En stock
0,1185 € - 0,2621 € 8100 En stock
14.5 mm
51.5 mm
0,1722 € - 0,3808 € 4600 En stock
5.0 mm
61.0 mm
0,3302 € - 0,3476 € 14441 En stock
35.6 mm
38.5 mm
0,1406 € - 0,311 € 9850 En stock
5.0 mm
84.0 mm
0,0647 € - 0,1431 € 1500 En stock
10.7 mm
33.3 mm
0,1109 € - 0,1167 € 6931 En stock
0,1528 € - 0,338 € 4200 En stock
13.0 mm
42.0 mm
0,1041 € - 0,2301 € 250 En stock
6.4 mm
21.0 mm
1,2064 € - 2,6672 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.4 mm
401.0 mm
Tapa de contenedor 100.0 mm 5.0 mm PEBD Blanco

10333747

Rango de precios
0,637 € - 0,2881 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
Tapa de contenedor 51.5 mm 14.5 mm LDPE - PIR Natural

10338384

Rango de precios
0,2621 € - 0,1185 €

Niveles de existencias
8100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro interior
    51.5 mm
  • Altura interior
    14.5 mm
  • Código de material
    3923509000
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapa de contenedor 61.0 mm 5.0 mm PEBD Blanco

10121436

Rango de precios
0,3808 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
4600 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Diámetro interior
    61.0 mm
  • Altura interior
    5.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapa de contenedor 38.5 mm 35.6 mm LDPE - PIR Natural

10338407

Rango de precios
0,3476 € - 0,3302 €

Niveles de existencias
14441 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro interior
    38.5 mm
  • Altura interior
    35.6 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapa de contenedor 84.0 mm 5.0 mm PEBD Blanco

10121443

Rango de precios
0,311 € - 0,1406 €

Niveles de existencias
9850 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Diámetro interior
    84.0 mm
  • Altura interior
    5.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapa de contenedor 33.3 mm 10.7 mm LDPE - PIR Natural

10338278

Rango de precios
0,1431 € - 0,0647 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro interior
    33.3 mm
  • Altura interior
    10.7 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapa de contenedor 65.0 mm 5.0 mm PEBD Blanco

10333730

Rango de precios
0,1167 € - 0,1109 €

Niveles de existencias
6931 En stock
Atributos
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Material
    PEBD
Tapa de contenedor LDPE - PIR 42.0 mm (D) 13.0 mm

10204061

Rango de precios
0,338 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro interior
    42.0 mm
  • Altura interior
    13.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Tapa de contenedor 21.0 mm 6.4 mm LDPE - PIR Natural

10071212

Rango de precios
0,2301 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro interior
    21.0 mm
  • Altura interior
    6.4 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
Capuchón 401.0 mm 12.4 mm PEBD Natural

10120040

Rango de precios
2,6672 € - 1,2064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro interior
    401.0 mm
  • Altura interior
    12.4 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad