10306512
552055
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 5,1004 € |
5000 + | 4,8455 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longitud de anclaje | 5.0 mm |
---|---|
Longitud de anclaje | 0.197 in |
Diámetro de la cabeza | 12.0 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.472 in |
Altura de la cabeza | 8.0 mm |
Altura de la cabeza | 0.315 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 0.098 in |
Rango de diámetro del orificio compatible | 2.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 2.5 - 3.5 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.098 - 0.138 in |
Diámetro de la cabeza del pasador | 0.472 in |
Diámetro de la cabeza del pasador | 12.0 mm |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Forma de la cabeza del remache | Redonda |
Color | Blanco |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar