Menu Search

Remaches a presión - Cabeza de pomo extraíble

En stock

Este remache a presión es un tipo de fijación de paneles diseñado para un montaje y extracción óptimos en una variedad de aplicaciones, especialmente las que requieren un mantenimiento regular, así como un montaje y extracción rápidos.

Este remache de estilo «T» presenta una cabeza en forma de pomo que facilita el agarre y resulta más cómodo para el usuario. El remache cuenta con un diseño sencillo de empujar y tirar y no requiere herramientas para su instalación. Este diseño simple y eficaz de empujar y tirar permite que el remache se inserte y extraiga de la aplicación en hasta 25 ocasiones, lo que lo convierte en una solución muy económica y reutilizable, que también acelera considerablemente la instalación y el desmontaje.

  • Material: nylon 6
  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Colores: negro y blanco


Código De La Serie: SR1994

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,1216 € - 0,128 € 1015 En stock
3.0 mm
Blanco
8.0 mm
10.0 mm
3.0 - 4.0 mm
4,8455 € - 5,1004 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
Blanco
8.0 mm
12.0 mm
2.5 - 3.5 mm
0,1216 € - 0,128 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
Negro
8.0 mm
12.0 mm
3.5 - 4.5 mm
0,4372 € - 0,4601 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
Blanco
8.0 mm
12.0 mm
5.5 - 6.5 mm
0,4449 € - 0,4684 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
Blanco
8.0 mm
10.0 mm
1.0 - 2.0 mm
0,2124 € - 0,2236 € 1678 En stock
3.2 mm
Blanco
8.0 mm
10.0 mm
2.0 - 3.0 mm
0,2882 € - 0,3034 € 837 En stock
3.7 mm
Negro
8.0 mm
10 mm
3.8 - 5.2 mm
0,4845 € - 0,51 € 690 En stock
3.2 mm
Negro
8.0 mm
10 mm
1.0 - 2.0 mm
0,2301 € - 0,2421 € 23000 En stock
4.2 mm
Negro
8.0 mm
12 mm
7.5 - 8.5 mm
N/A Blanco 3.0 mm 4.0 mm (GP)

10306529

Rango de precios
0,128 € - 0,1216 €

Niveles de existencias
1015 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 4.0 mm
N/A Blanco 2.5 mm 3.5 mm (GP)

10306512

Rango de precios
5,1004 € - 4,8455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 3.5 mm
N/A Negro 3.5 mm 4.5 mm (GP)

10306505

Rango de precios
0,128 € - 0,1216 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 4.5 mm
Remache a presión 4.2 mm 5.5 mm 6.5 mm Nylon Blanco

10173848

Rango de precios
0,4601 € - 0,4372 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.5 - 6.5 mm
Extraíble N/A Blanco 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10173817

Rango de precios
0,4684 € - 0,4449 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 2.0 mm
  • Diámetro de la cabeza del pasador
    10.0 mm
Extraíble N/A 2.0 mm 3.0 mm (GP)

10173824

Rango de precios
0,2236 € - 0,2124 €

Niveles de existencias
1678 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 3.0 mm
Extraíble N/A 3.8 mm 5.2 mm (GP)

10173831

Rango de precios
0,3034 € - 0,2882 €

Niveles de existencias
837 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.6 - 3.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.8 - 5.2 mm
Extraíble N/A 1.0 mm 2.0 mm (GP)

10173800

Rango de precios
0,51 € - 0,4845 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.1 - 3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 2.0 mm
Extraíble N/A 7.5 mm 8.5 mm (GP)

10173855

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12 mm
  • Altura de la cabeza
    8.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    7.5 - 8.5 mm