Menu Search

Remaches a presión - Cabezal avellanado

En stock

El remache a presión tiene un diseño de cabeza biselada, que facilita un montaje y extracción eficientes.

El remache se instala insertándolo de forma rápida y fácil en la pieza de trabajo. Al presionar el pasador hacia abajo se activa el pasacables en «forma de H». Cuando el pasador está insertado en el pasacables, las patas del pasacables se expanden y bloquean el montaje del remache con firmeza. Cuando el montaje del remache está instalado, la cabeza del pasador sobresale de la superficie del panel, pero ofrece un aspecto limpio y acabado.

  • Material: nylon 6
  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Colores: negro y blanco
  • Instalación sin necesidad de herramientas
  • Se puede extraer después de su instalación

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
15 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel Compra
0,1666 € - 0,1752 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
Blanco
1.0 mm
6.4 mm
0,1666 € - 0,1752 € 69750 En stock
3.1 mm
Negro
1.0 mm
6.4 mm
0,1666 € - 0,1752 € 997 En stock
3.6 mm
Blanco
1.0 mm
6.4 mm
0,1666 € - 0,1752 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
Blanco
1.0 mm
6.4 mm
0,1748 € - 0,1838 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
Negro
1.0 mm
6.0 mm
0,1666 € - 0,1752 € 27250 En stock
3.1 mm
Negro
1.0 mm
6.4 mm
0,1748 € - 0,1838 € 19545 En stock
3.6 mm
Blanco
1.0 mm
6.0 mm
0,1666 € - 0,1752 € 341 En stock
3.1 mm
Blanco
1.0 mm
6.0 mm
0,1617 € - 0,1701 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.1 mm
Negro
1.0 mm
6.0 mm
0,1666 € - 0,1752 € 999 En stock
3.1 mm
Blanco
1.0 mm
6.4 mm
0,1666 € - 0,1752 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
Negro
1.0 mm
6.4 mm
0,1666 € - 0,1752 € 193 En stock
3.1 mm
Blanco
1.0 mm
6.0 mm
0,2462 € - 0,2591 € 5750 En stock
3.6 mm
Negro
1.0 mm
6.0 mm
0,2462 € - 0,2591 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.6 mm
Blanco
1.0 mm
6.0 mm
0,2639 € - 0,2778 € 200 En stock
3.7 mm
Negro
1.0 mm
6.4 mm
Remache a presión 3.1 mm 1.0 mm 2.0 mm Nylon Blanco

10331149

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    3.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 2.0 mm
Remache a presión 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Negro

10331163

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
69750 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 3.0 mm
Remache a presión 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Blanco

10331224

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 3.0 mm
Remache a presión 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10331170

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 4.0 mm
Remache a presión 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Negro

10331255

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 4.0 mm
Remache a presión 3.1 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Negro

10331187

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
27250 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 4.0 mm
Remache a presión 3.6 mm 3.0 mm 4.0 mm Nylon Blanco

10331248

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
19545 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 4.0 mm
Remache a presión 3.1 mm 4.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10331194

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
341 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 5.0 mm
Remache a presión 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Negro

10331217

Rango de precios
0,1701 € - 0,1617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 6.5 mm
Remache a presión 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Blanco

10331156

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 3.0 mm
Remache a presión 3.6 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Negro

10331231

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 3.0 mm
Remache a presión 3.1 mm 5.0 mm 6.5 mm Nylon Blanco

10331200

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.0 - 6.5 mm
Remache a presión 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Negro

10331279

Rango de precios
0,2591 € - 0,2462 €

Niveles de existencias
5750 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 5.5 mm
Remache a presión 3.6 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Blanco

10331262

Rango de precios
0,2591 € - 0,2462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.5 - 5.5 mm
Remache de expansión 3.7 mm 2.2 mm 3.1 mm Nylon Negro

10321027

Rango de precios
0,2778 € - 0,2639 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    0.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.2 - 3.1 mm