Menu Search

Remache de patas plegables N/A 2.6 mm 3.9 mm (GP)

Este remache de pata plegable está hecho de nylon natural y está clasificado como UL94 V-2. Aplique fuerza sobre la cabeza del remache para que éste se enganche y sujete la pieza en su sitio.
Referencia de Essentra:

10022870

Número de pieza del fabricante:

RFL-1

6866 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1048 €
5000 + 0,0996 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

104,80 €

1000 x 0,1048 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 5.5 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.6 - 3.9 mm
Diámetro de la cabeza 11.0 mm
Altura de la cabeza 2.0 mm
Altura de cabezal de cierre 7.6 mm
Altura del cuerpo 3.0 mm
Longitud por debajo del cabezal 2.7 mm
Anchura general 18.6 mm
Diámetro del pasador 8.8 mm
Longitud del Pasador 8.1 mm
Color Natural
Material completo Nylon 6/6
Tipo de remache Remache de patas plegables
Estilo de remache de fijación A presión
Forma de la cabeza del remache Plano
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros