Menu Search

Remaches a presión - Patas plegables

En stock

Los remaches a presión con patas plegables tienen un diseño de pata plegable que ofrece un agarre seguro para una variedad de aplicaciones y materiales.

Al introducir el pasador a presión en el cuerpo del remache, las patas se expanden hacia fuera, lo que les permite lograr un agarre firme sobre el material del montaje. Las patas del remache se expanden hasta alcanzar una distancia de 18,6 mm.

La expansión permite que el remache cubra una mayor superficie pero, como consecuencia, tiene una fuerza de tensión menor, por lo que son más adecuados para aplicaciones más finas, como cajas de cartón y otros materiales porosos. Una vez instalado, el remache no puede extraerse desde fuera de la caja.

  • Material: nylon 6/6
  • Color: negro y natural
  • Clasificación ignífuga UL94 V2

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
10022887 0,1045 € - 0,11 € 51516 En stock
5.5 mm
Negro
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,0996 € - 0,1048 € 6866 En stock
5.5 mm
Natural
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,1045 € - 0,11 € 4369 En stock
5.5 mm
Negro
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,0996 € - 0,1048 € 229664 En stock
5.5 mm
Natural
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
De patas plegables N/A 2.6 mm 3.9 mm (GP)

10022887

Rango de precios
0,11 € - 0,1045 €

Niveles de existencias
51516 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.6 - 3.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    7.6 mm
Remache de patas plegables N/A 2.6 mm 3.9 mm (GP)

10022870

Rango de precios
0,1048 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
6866 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.6 - 3.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    7.6 mm
De patas plegables N/A 3.6 mm 4.6 mm (GP)

10022900

Rango de precios
0,11 € - 0,1045 €

Niveles de existencias
4369 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.6 - 4.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    7.6 mm
De patas plegables N/A 3.6 mm 4.6 mm (GP)

10022894

Rango de precios
0,1048 € - 0,0996 €

Niveles de existencias
229664 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.6 - 4.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre
    7.6 mm