Menu Search

Remaches de cierre a presión

En stock

Los remaches de cierre a presión incluyen un émbolo fabricado en nylon 6 y un pasacables fabricado en policarbonato (PC). Juntos forman un montaje con remache de cierre a presión para unir y asegurar paneles.

Para su instalación, solo hay que presionar el pasacables sobre el panel desmontable y, a continuación, pasar el émbolo por el pasacables. Cuando el panel y el émbolo se encajan en el panel fijo, quedan bloqueados. Tire del émbolo para retirar fácilmente el panel no fijo.

Estos prácticos remaches para paneles son ideales para aplicaciones que requieren un mantenimiento regular. Están disponibles en diseños de fácil agarre o miniagarre para adaptarse a una variedad de grosores y orificios del panel.

Los remaches de cierre a presión son ideales para aplicaciones como: equipos eléctricos, cabinas metálicas, equipos de telecomunicaciones, aparatos eléctricos, etc.

  • PasacableyÉmbolose venden por separado.
  • Colores: negro y blanco


Código De La Serie: SR2318

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
32 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del orificio del panel fijo Color Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Tipo Compra
0,2017 € - 0,2122 € 26123 En stock
4.7 mm | 0.185 in
Negro
1.2 mm
6.5 mm
Pasacable
0,1935 € - 0,2037 € 5081 En stock
Blanco
Easy Grip Plunger
0,2017 € - 0,2122 € 50 En stock
4.7 mm | 0.185 in
Negro
1.2 mm
6.5 mm
Pasacable
0,0773 € - 0,0814 € 34900 En stock
4.7 mm | 0.185 in
Blanco
1.2 mm
6.5 mm
Pasacable
0,1827 € - 0,1923 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,2179 € - 0,2293 € 342 En stock
Negro
Émbolo de agarre mini
0,2301 € - 0,2421 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Émbolo de agarre mini
0,1881 € - 0,198 € 4282 En stock
Negro
Émbolo de agarre mini
0,1799 € - 0,1894 € 26233 En stock
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,1935 € - 0,2037 € 53000 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Negro
1.8 mm
8.5 mm
Pasacable
0,1935 € - 0,2037 € 8986 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Negro
1.8 mm
8.5 mm
Pasacable
0,2084 € - 0,2193 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
Easy Grip Plunger
0,0785 € - 0,0826 € 522 En stock
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,1881 € - 0,198 € 39950 En stock
Negro
Émbolo de agarre mini
0,1674 € - 0,1763 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Émbolo de agarre mini
0,1908 € - 0,2008 € 6229 En stock
8.1 mm | 0.319 in
Blanco
2.0 mm
10.8 mm
Pasacable
0,1935 € - 0,2037 € 2184 En stock
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
Negro
2.0 mm
10.8 mm
Pasacable
0,2626 € - 0,2764 € 4367 En stock
8.1 mm | 0.319 in
Blanco
2.0 mm
10.8 mm
Pasacable
0,1068 € - 0,1125 € 4000 En stock
6.4 mm | 0.252 in
Blanco
1.8 mm
8.5 mm
Pasacable
0,1799 € - 0,1894 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm | 0.252 in
Negro
1.8 mm
8.5 mm
Pasacable
  • de 2
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-B PC Negro

10171653

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
26123 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    4.7 mm | 0.185 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.5 - 3.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.5 - 4.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre fácil 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-W PA Blanco

10171905

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
5081 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Easy Grip Plunger
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.0 mm SLPB-1S-B PC Negro

10171592

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    4.7 mm | 0.185 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 - 2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.5 - 4.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W PC Blanco

10171660

Rango de precios
0,0814 € - 0,0773 €

Niveles de existencias
34900 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    4.7 mm | 0.185 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.5 - 3.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.5 - 4.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 2.0 mm 4.2 mm PA Blanco

10171776

Rango de precios
0,1923 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1L-B, SLG-1L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Émbolo de agarre mini
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 1.5 mm 3.7 mm PA Negro

10171783

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.5 - 3.7 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.9 - 6.1 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1M-B, SLG-1M-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Émbolo de agarre mini
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 3.0 mm 5.2 mm PA Negro

10171820

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Émbolo de agarre mini
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 3.0 mm 5.2 mm PA Negro

10171875

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
4282 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.9 - 6.1 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Émbolo de agarre mini
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 2.0 mm 4.0 mm PA Blanco

10171813

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
26233 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.5 - 4.65 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1S-B, SLG-1S-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Émbolo de agarre mini
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-B PC Negro

10171639

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
53000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    6.4 mm | 0.252 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 - 2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 3.0 mm 5.2 mm SLPB-3M-B PC Negro

10171677

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
8986 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    6.4 mm | 0.252 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.5 - 3.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre fácil 3.0 mm 5.2 mm SLG-2L-B PA Negro

10171912

Rango de precios
0,2193 € - 0,2084 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-2L-B
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Easy Grip Plunger
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 3.0 mm 5.2 mm PA Blanco

10171882

Rango de precios
0,0826 € - 0,0785 €

Niveles de existencias
522 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.9 - 6.1 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-3M-B, SLG-3M-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Émbolo de agarre mini
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 2.0 mm 4.2 mm SLG-1L-B PA Negro

10171769

Rango de precios
0,198 € - 0,1881 €

Niveles de existencias
39950 En stock
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.0 - 4.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-1L-B
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Émbolo de agarre mini
Remache con tirador de bloqueo Émbolo de agarre mini 3.0 mm 5.2 mm PA Blanco

10561997

Rango de precios
0,1763 € - 0,1674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    3.0 - 5.2 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Referencias compatibles (Todas)
    SLG-2L-B, SLG-2L-W
  • Tipo de remache
    Remache de cierre a presión
  • Tipo
    Émbolo de agarre mini
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-W PC Blanco

10171561

Rango de precios
0,2008 € - 0,1908 €

Niveles de existencias
6229 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    8.1 mm | 0.319 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 - 2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.8 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.2 mm SLPL-1L-B PC Negro

10171554

Rango de precios
0,2037 € - 0,1935 €

Niveles de existencias
2184 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.8 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 3.0 mm 5.2 mm SLPB-2L-W PC Blanco

10171622

Rango de precios
0,2764 € - 0,2626 €

Niveles de existencias
4367 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    8.1 mm | 0.319 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    2.5 - 3.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.5 - 7.7 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.8 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 2.0 mm 4.2 mm SLPB-2M-W PC Blanco

10171646

Rango de precios
0,1125 € - 0,1068 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    6.4 mm | 0.252 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.6 - 2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
Remache con tirador de bloqueo Pasacable 1.5 mm 3.7 mm SLPB-1M-B PC Negro

10171578

Rango de precios
0,1894 € - 0,1799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio del panel fijo
    6.4 mm | 0.252 in
  • Rango de grosor de la puerta compatible
    1.1 - 1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm